17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が99型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502

通常単価(税別)
23,995153,018
税込単価
26,395168,320
通常出荷日:3日目~19日目

鋳鉄専用の超硬エンドミルシャンクドリル。 【特長】 ・FC・FCDに適した刃形状。 ・刃先をR形状にす...

詳細を確認
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100Rの仕様

外形図

外形図

FC・FCDに適した刃形状

FC・FCDに適した刃形状

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6502 4.000467537.536
6502 4.1004.167537.536
6502 4.2004.267537.536
6502 4.3004.36854536
6502 4.3704.376854536
6502 4.4004.46854536
6502 4.5004.56854536
6502 4.6004.66854536
6502 4.6504.656854536
6502 4.7004.76854536
6502 4.7604.766905036
6502 4.8004.86905036
6502 4.9004.96905036
6502 5.00056905036
6502 5.1005.16905036
6502 5.1605.166905036
6502 5.2005.26905036
6502 5.3005.36905036
6502 5.4005.46975736
6502 5.5005.56975736
6502 5.5505.556975736
6502 5.5605.566975736
6502 5.6005.66975736
6502 5.7005.76975736
6502 5.8005.86975736
6502 5.9005.96975736
6502 5.9505.956975736
6502 6.00066975736
6502 6.1006.181066636
6502 6.2006.281066636
6502 6.3006.381066636
6502 6.3506.3581066636
6502 6.4006.481066636
6502 6.5006.581066636
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6502 6.6006.681066636
6502 6.7006.781066636
6502 6.7506.7581066636
6502 6.8006.881066636
6502 6.9006.981167636
6502 7.000781167636
6502 7.1007.181167636
6502 7.1407.1481167636
6502 7.2007.281167636
6502 7.3007.381167636
6502 7.4007.481167636
6502 7.5007.581167636
6502 7.5407.5481167636
6502 7.6007.681167636
6502 7.7007.781167636
6502 7.8007.881167636
6502 7.9007.981167636
6502 7.9407.9481167636
6502 8.000881167636
6502 8.1008.1101318740
6502 8.2008.2101318740
6502 8.3008.3101318740
6502 8.3308.33101318740
6502 8.5008.5101318740
6502 8.6008.6101318740
6502 8.7008.7101318740
6502 8.7308.73101318740
6502 8.8008.8101318740
6502 8.9008.9101318740
6502 9.0009101318740
6502 9.1009.1101399540
6502 9.1309.13101399540
6502 9.2009.2101399540
6502 9.2509.25101399540
  • ※ 上記以外の品番の商品についてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
4
37.5
75
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.5
45
85
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.76
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.8
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.9
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.16
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.3
50
90
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.55
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.56
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.6
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.7
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.8
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.9
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.95
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
57
97
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.1
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.2
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.3
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.4
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.5
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.7
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.8
66
106
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.9
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.6
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.7
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.8
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
8
76
116
8
+0.006~+0.021
36
1個
8.1
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.2
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.3
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.33
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.5
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.6
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.8
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.9
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
9
87
131
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.1
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.2
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.25
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.3
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.5
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.52
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.6
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.8
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
9.9
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
10
95
139
10
+0.006~+0.021
40
1個
10.1
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.2
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.3
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.32
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.4
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.5
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.7
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.8
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
10.9
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
11
106
155
12
+0.007~+0.025
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,995
( 26,395 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
23,995
( 26,395 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
24,320
( 26,752 )
19日目
23,995
( 26,395 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
30,651
( 33,716 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
30,651
( 33,716 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
30,651
( 33,716 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
26,220
( 28,842 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
30,651
( 33,716 )
19日目
28,650
( 31,515 )
19日目
33,636
( 37,000 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
36,754
( 40,429 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
36,754
( 40,429 )
19日目
31,372
( 34,509 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,427
( 37,870 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
36,754
( 40,429 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
34,285
( 37,714 )
19日目
31,515
( 34,667 )
19日目
45,200
( 49,720 )
19日目
45,200
( 49,720 )
19日目
48,521
( 53,373 )
19日目
45,200
( 49,720 )
19日目
48,521
( 53,373 )
19日目
44,111
( 48,522 )
19日目
48,521
( 53,373 )
19日目
48,521
( 53,373 )
19日目
48,521
( 53,373 )
19日目
42,134
( 46,347 )
19日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄専用の超硬エンドミルシャンクドリル。
【特長】
・FC・FCDに適した刃形状。
・刃先をR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、加工においては、抜け側のバリを抑制。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
・内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能。
【用途】
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・特殊鋳鉄GGV・特殊鋳鉄ADI等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端部分はR形状ですか?
A
先端0.45XD部分がR形状です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502
エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
難削材用ドリル 7×D RT100HF 8522
エンドミルシャンクドリル 12×D オイルホール付 RT100 ダブルマージン 5525
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格23,995-15,975 -7,930 -9,075 -19,284 -19,339 -
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目〜1日目〜3日目〜3日目
被削材鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング