17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が140型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511

通常単価(税別)
8,75645,197
税込単価
9,63249,717
通常出荷日:1日目~3日目

汎用性の高い超硬ソリッドドリル。【特長】・内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。...

詳細を確認
  • RT100Uドリルは、性能向上のため、仕様変更されることがございますので、あらかじめご了承下さい。
未確定:候補が140型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100Uの仕様

外形図

外形図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
5511 3.00036662836
5511 3.1703.176662836
5511 3.2503.256662836
5511 3.3003.36662836
5511 3.4003.46662836
5511 3.5003.56662836
5511 3.5703.576662836
5511 3.7003.76662836
5511 3.8003.86743636
5511 3.9703.976743636
5511 4.00046743636
5511 4.1004.16743636
5511 4.2004.26743636
5511 4.3004.36743636
5511 4.4004.46743636
5511 4.5004.56743636
5511 4.6004.66743636
5511 4.6504.656743636
5511 4.7004.76743636
5511 4.8004.86824436
5511 4.9004.96824436
5511 5.00056824436
5511 5.1005.16824436
5511 5.2005.26824436
5511 5.3005.36824436
5511 5.4005.46824436
5511 5.5005.56824436
5511 5.5505.556824436
5511 5.6005.66824436
5511 5.7005.76824436
5511 5.8005.86824436
5511 5.9005.96824436
5511 6.00066824436
5511 6.1006.18915336
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
5511 6.2006.28915336
5511 6.3006.38915336
5511 6.4006.48915336
5511 6.5006.58915336
5511 6.6006.68915336
5511 6.7006.78915336
5511 6.8006.88915336
5511 6.9006.98915336
5511 7.00078915336
5511 7.1007.18915336
5511 7.2007.28915336
5511 7.3007.38915336
5511 7.4007.48915336
5511 7.5007.58915336
5511 7.6007.68915336
5511 7.7007.78915336
5511 7.8007.88915336
5511 7.9007.98915336
5511 8.00088915336
5511 8.1008.1101036140
5511 8.2008.2101036140
5511 8.3008.3101036140
5511 8.4008.4101036140
5511 8.5008.5101036140
5511 8.6008.6101036140
5511 8.7008.7101036140
5511 8.8008.8101036140
5511 8.9008.9101036140
5511 9.0009101036140
5511 9.1009.1101036140
5511 9.2009.2101036140
5511 9.2509.25101036140
5511 9.3009.3101036140
5511 9.4009.4101036140
  • ※ 上記以外の品番の商品についてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
28
66
6
+0.002~+0.012
36
1個
3.17
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.25
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.3
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.4
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.5
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.57
28
66
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.7
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.8
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
3.97
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.1
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.2
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.3
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.4
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.5
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.6
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.65
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.7
36
74
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.8
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
4.9
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.1
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.2
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.3
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.4
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.55
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.6
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.7
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.8
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
5.9
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
6
44
82
6
+0.004~+0.016
36
1個
6.1
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.2
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.3
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.4
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.5
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.6
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.8
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
6.9
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.1
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.2
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.3
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.4
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.5
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.6
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.7
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.8
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
7.9
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
8
53
91
8
+0.006~+0.021
36
1個
8.1
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.2
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.3
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.4
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.5
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.6
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.7
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
8.8
61
103
10
+0.006~+0.021
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,075
( 9,983 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
8,756
( 9,632 )
1日目
10,122
( 11,134 )
3日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,075
( 9,983 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,075
( 9,983 )
1日目
9,075
( 9,983 )
1日目
8,756
( 9,632 )
3日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,075
( 9,983 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
9,688
( 10,657 )
1日目
9,694
( 10,663 )
1日目
10,840
( 11,924 )
1日目
10,840
( 11,924 )
1日目
10,840
( 11,924 )
1日目
10,840
( 11,924 )
1日目
10,624
( 11,686 )
1日目
10,624
( 11,686 )
1日目
10,245
( 11,270 )
1日目
10,624
( 11,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高い超硬ソリッドドリル。
【特長】
・内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

ご注意

  • RT100Uドリルは、性能向上のため、仕様変更されることがございますので、あらかじめご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q必要なクーラント吐出圧力はいくつですか?
A
必要最少圧力はφ5(直径5mm)で2.2Mpa、φ10(直径10mm)で1.5Mpaです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512
エンドミルシャンクドリル 12×D オイルホール付 RT100 ダブルマージン 5525
MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511
MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格8,756-7,930 -15,975 -19,339 -27,383 -34,045 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング