17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100A

通常単価(税別)
5,01130,305特別価格
税込単価
5,51233,336特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

超硬アルミ用不等リードエンドミル(RF100A)。【特長】・3枚刃でロングネック仕様。・アルミの高速加...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100Aの仕様

寸法図

寸法図

寸法

単位:mm

商品コード刃径シャンク径ネック径全長刃長首下長C
d1d2h6d3l1l2l3mm x 45°
3473 6.000665.76513280.06
3473 8.000887.77519380.08
3473 10.00010109.58022380.1
3473 12.000121211.59326460.12
3473 16.000161615.510832580.16
3473 20.000202019.512638740.2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
10
29
6
65
1個
10
14
40
10
80
1個
12
16
48
12
93
1個
16
22
60
16
108
1個
20
26
76
20
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,011
( 5,512 )
1日目
6,4296,236
( 6,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,670
( 11,737 )
1日目
18,556
( 20,412 )
1日目
30,305
( 33,336 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬アルミ用不等リードエンドミル(RF100A)。
【特長】
・3枚刃でロングネック仕様。
・アルミの高速加工に最適なエンドミル。
【用途】
・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミダイキャスト等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100Aのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
立壁加工
5
満足度:5.0
アルミの立壁加工に購入しました。ネックのおかげで様々な加工に使えて便利です。
0人が参考にしています。
アルミの深掘りにて
4
満足度:4.0
アルミの深掘りにて使用しました。壁に干渉せず、とてもキレイに仕上がりました。安価ですが満足出来ます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性をくずすことによりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100A
汎用不等リードエンドミル ロングネック 4枚刃 RF100U 3837
CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード
超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2
超硬4枚刃 ロングネック付 防振エンドミル INP4
DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ロングネック ショート形 DG-LN-EMS
メーカーグーリンググーリングユニオンツール協和精工インプラスオーエスジー
通常価格5,011-6,622 -3,128 -7,032 -4,460 -18,159 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)344244
刃径公差h10h10----
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング