ツール用品技術窓口

アルミ用不等リードエンドミルのレギュラ 3枚刃 RF100 A 3472。【特長】・超硬アルミ用不等リ...
詳細を確認
アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100 A 3472 イメージ

アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100 A 3472 寸法図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | ネック径 | 全長 | 刃長 | 首下長 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | mm×45° | |
| 3472 3.000 | 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 15 | 0.03 |
| 3472 4.000 | 4 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 18 | 0.04 |
| 3472 5.000 | 5 | 6 | 4.8 | 57 | 13 | 18 | 0.05 |
| 3472 6.000 | 6 | 6 | 5.7 | 57 | 13 | 20 | 0.06 |
| 3472 8.000 | 8 | 8 | 7.7 | 63 | 19 | 26 | 0.08 |
| 3472 10.000 | 10 | 10 | 9.5 | 72 | 22 | 30 | 0.1 |
| 3472 12.000 | 12 | 12 | 11.5 | 83 | 26 | 36 | 0.12 |
| 3472 16.000 | 16 | 16 | 15.5 | 92 | 32 | 42 | 0.16 |
| 3472 20.000 | 20 | 20 | 19.5 | 104 | 38 | 52 | 0.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,026円 ( 5,529円 ) | 1日目 |
4,590円 ( 5,049円 ) | 1日目 |
4,590円 ( 5,049円 ) | 1日目 |
5,026円 ( 5,529円 ) | 1日目 |
7,797円 ( 8,577円 ) | 1日目 |
14,886円 ( 16,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,275円 ( 32,203円 ) | 1日目 |
アルミ用不等リードエンドミルのレギュラ 3枚刃 RF100 A 3472。
【特長】
・超硬アルミ用不等リードエンドミルレギュラ。
・3枚刃の不等リードエンドミル。
・アルミの高速加工に最適な不等リード3枚刃エンドミル。
【用途】
・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミダイキャストなどに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~