ツール用品技術窓口
【特長】・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。・超硬アルミ用ソリ...
詳細情報を確認する


アルミ用ソリッドリーマの寸法図
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 首下長 | 刃長 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2h6 | l1 | l2 | l4 | Z | |
| 1678 004.000 | 4.00 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 |
| 1678 005.000 | 5.00 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1678 006.000 | 6.00 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 |
| 1678 007.000 | 7.00 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1678 008.000 | 8.00 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 |
| 1678 010.000 | 10.00 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 |
| 1678 012.000 | 12.00 | 12 | 130 | 85 | 19 | 6 |
| 1678 014.000 | 14.00 | 14 | 130 | 85 | 22 | 6 |
| 1678 016.000 | 16.00 | 16 | 150 | 102 | 22 | 6 |
| 1678 018.000 | 18.00 | 18 | 150 | 102 | 25 | 6 |
| 1678 020.000 | 20.00 | 20 | 150 | 100 | 25 | 6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,840円 ( 39,424円 ) | 19日目 |
36,333円 ( 39,966円 ) | 19日目 |
37,398円 ( 41,138円 ) | 19日目 |
39,726円 ( 43,699円 ) | 19日目 |
39,487円 ( 43,436円 ) | 19日目 |
50,650円 ( 55,715円 ) | 19日目 |
72,928円 ( 80,221円 ) | 19日目 |
68,566円 ( 75,423円 ) | 19日目 |
70,116円 ( 77,128円 ) | 19日目 |
78,498円 ( 86,348円 ) | 19日目 |
83,638円 ( 92,002円 ) | 19日目 |
【特長】
・高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
・超硬アルミ用ソリッドリーマ止まり穴用(H7公差穴用)。
・センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
・Carboコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ
3.3
第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):2,940円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
超硬ボーリングエンドミル
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルハンドリーマ 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定
4.5通常価格(税別):2,870円~

栄工舎
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
4.5通常価格(税別):9,984円~

日研工作所
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
0通常価格(税別):8,031円~