17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358

通常単価(税別)
5,89734,549
税込単価
6,48738,004
通常出荷日:19日目

アルミ用スクエアエンドミルのロング 2枚刃 3358。【特長】・超硬スクエアエンドミルレロング2枚刃。...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358の詳細

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358:関連画像

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358 イメージ

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358の寸法

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358:関連画像

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3358 5.000 5 5 75 30 0.03
3358 6.000 6 6 75 30 0.03
3358 8.000 8 8 100 40 0.05
3358 10.000 10 10 100 40 0.05
3358 12.000 12 12 150 45 0.1
3358 16.000 16 16 150 65 0.1

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
30
5
75
1個
6
30
6
75
1個
8
40
8
100
1個
10
40
10
100
1個
12
45
12
150
1個
16
65
16
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897
( 6,487 )
19日目
8,353
( 9,188 )
19日目
9,297
( 10,227 )
19日目
11,726
( 12,899 )
19日目
20,459
( 22,505 )
19日目
34,549
( 38,004 )
19日目

詳細情報

基本情報

アルミ用スクエアエンドミルのロング 2枚刃 3358。
【特長】
・超硬スクエアエンドミルレロング2枚刃。
・2枚刃スクエアエンドミル。
・アルミ専用。
【用途】
・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミダイキャストなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミ以外の被削材は加工できますか?
A
銅・銅合金・ベークライト・プラスチックの加工可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358
アルミ用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3310
アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309
汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021
汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023
汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,897-2,950 -3,100 -5,228 -6,028 -6,884 -
通常出荷日19日目1日目1日目3日目〜1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222243
刃径公差h10e8e8h10h10h10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング