17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309

通常単価(税別)
3,10020,484
税込単価
3,41022,532
通常出荷日:1日目

アルミ用スクエアエンドミルのレギュラ 2枚刃 3309。【特長】・超硬スクエアエンドミルレギュラ2枚刃...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309の詳細

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309:関連画像

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309 イメージ

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309の寸法

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309:関連画像

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3309 3.000 3 6 57 7 0.03
3309 4.000 4 6 57 8 0.03
3309 5.000 5 6 57 10 0.03
3309 6.000 6 6 57 10 0.03
3309 8.000 8 8 63 16 0.05
3309 10.000 10 10 72 19 0.05
3309 12.000 12 12 83 22 0.1
3309 14.000 14 14 83 22 0.1
3309 14.001 14 16 92 26 0.1
3309 16.000 16 16 92 26 0.1
3309 18.000 18 18 92 26 0.1
3309 18.001 18 20 104 32 0.1
3309 20.000 20 20 104 32 0.1

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
7
6
57
1個
4
8
6
57
1個
5
10
6
57
1個
6
10
6
57
1個
8
16
8
63
1個
10
19
10
72
1個
12
22
12
83
1個
14
22
14
83
1個
14
26
16
92
1個
16
26
16
92
1個
18
26
18
92
1個
18
32
20
104
1個
20
32
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目
3,690
( 4,059 )
1日目
3,690
( 4,059 )
1日目
3,690
( 4,059 )
1日目
3,989
( 4,388 )
1日目
6,062
( 6,668 )
1日目
8,023
( 8,825 )
1日目
8,521
( 9,373 )
1日目
10,657
( 11,723 )
1日目
12,660
( 13,926 )
1日目
13,208
( 14,529 )
1日目
17,575
( 19,333 )
1日目
20,484
( 22,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ用スクエアエンドミルのレギュラ 2枚刃 3309。
【特長】
・超硬スクエアエンドミルレギュラ2枚刃。
・2枚刃スクエアエンドミル。
・アルミ専用。
【用途】
・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミダイキャストなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミ以外の被削材は加工できますか?
A
銅・銅合金・ベークライト・プラスチックの加工可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309
汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635
アルミ用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3310
アルミ用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3358
汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649
アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格3,100-3,851 -2,950 -5,897 -4,658 -4,308 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222244
刃径公差e8h10e8h10h10h10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング