17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

PCDエンドミル ロングシャンク 5493

通常単価(税別)
49,959151,927
税込単価
54,955167,120
通常出荷日:19日目

PCDロングシャンクエンドミル2枚刃 5493。【特長】・内部給油式のエンドミル。・アルミ・CFRPな...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PCDエンドミル ロングシャンク 5493の詳細

PCDエンドミル ロングシャンク 5493:関連画像

PCDエンドミル ロングシャンク 5493 イメージ

PCDエンドミル ロングシャンク 5493の寸法

PCDエンドミル ロングシャンク 5493:関連画像

PCDエンドミル ロングシャンク 5493 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 ネック長 シャンク長
d1±0.02 d2h6 l1 l2 l3 l4
5493 4.000 4 6 70 6 6.4 55
5493 5.000 5 6 70 8 8.4 55
5493 6.000 6 6 75 8 21 54
5493 8.000 8 8 100 8 27 73
5493 8.001 8 8 100 12 27 73
5493 10.000 10 10 100 8 32 68
5493 10.001 10 10 100 16 32 68
5493 12.000 12 12 100 8 38 62
5493 12.001 12 12 100 16 38 62
5493 14.000 14 14 100 8 38 62
5493 14.001 14 14 100 16 38 62
5493 16.000 16 16 150 12 52 98
5493 16.001 16 16 150 20 52 98
5493 18.000 18 18 125 12 52 73
5493 18.001 18 18 125 20 52 73
5493 18.002 18 18 150 20 52 98
5493 18.003 18 18 150 12 52 98
5493 20.000 20 20 150 12 50 100
5493 20.001 20 20 150 20 50 100

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
6
15
6
70
1個
5
8
15
6
70
1個
6
8
21
6
75
1個
8
8
27
8
100
1個
8
12
27
8
100
1個
10
8
32
10
100
1個
10
16
32
10
100
1個
12
8
38
12
100
1個
12
16
38
12
100
1個
14
8
38
14
100
1個
14
16
38
14
100
1個
16
12
52
16
150
1個
16
20
52
16
150
1個
18
12
52
18
125
1個
18
20
52
18
125
1個
18
20
52
18
150
1個
18
12
52
18
150
1個
20
12
50
20
150
1個
20
20
50
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,959
( 54,955 )
19日目
49,959
( 54,955 )
19日目
49,959
( 54,955 )
19日目
69,210
( 76,131 )
19日目
72,245
( 79,470 )
19日目
69,552
( 76,507 )
19日目
77,257
( 84,983 )
19日目
81,366
( 89,503 )
19日目
97,908
( 107,699 )
19日目
83,735
( 92,109 )
19日目
111,415
( 122,557 )
19日目
110,565
( 121,622 )
19日目
112,210
( 123,431 )
19日目
118,160
( 129,976 )
19日目
140,113
( 154,124 )
19日目
108,038
( 118,842 )
19日目
151,927
( 167,120 )
19日目
104,057
( 114,463 )
19日目
116,293
( 127,922 )
19日目

詳細情報

基本情報

PCDロングシャンクエンドミル2枚刃 5493。
【特長】
・内部給油式のエンドミル。
・アルミ・CFRPなどの複合材加工に優れた性能を発揮。
【用途】
・アルミ・CFRPなどの複合材に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCDエンドミル ロングシャンク 5493のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCFRP以外も加工できますか?
A
アルミ等も加工可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCDエンドミル ロングシャンク 5493
PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496
PCDエンドミル 5492
PCDエンドミル 3枚刃 5495
PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2
スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリング協和精工住友電工ハードメタル
通常価格49,959-101,285 -48,704 -99,942 -54,899 -24,180 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目3日目1日目〜
工具材質ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)ネジレなし
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)232321
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング