17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

PCDエンドミル 5492

通常単価(税別)
48,704138,421
税込単価
53,574152,263
通常出荷日:19日目

PCDエンドミル2枚刃 5492。【特長】・内部給油式のエンドミル。・アルミ・CFRP等の複合材加工に...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PCDエンドミル 5492の詳細

PCDエンドミル 5492:関連画像

PCDエンドミル 5492 イメージ

PCDエンドミル 5492の寸法

PCDエンドミル 5492:関連画像

PCDエンドミル 5492 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 ネック長 シャンク長
d1±0.02 d2h6 l1 l2 l3 l4
5492 4.000 4 6 51 6 6.4 36
5492 5.000 5 6 51 8 8.4 36
5492 6.000 6 6 57 8 21 36
5492 8.000 8 8 63 8 27 36
5492 8.001 8 8 63 12 27 36
5492 10.000 10 10 72 8 32 40
5492 10.001 10 10 72 16 32 40
5492 12.000 12 12 83 8 38 45
5492 12.001 12 12 83 16 38 45
5492 14.000 14 14 83 8 38 45
5492 14.001 14 14 83 16 38 45
5492 16.000 16 16 100 12 52 48
5492 16.001 16 16 100 20 52 48
5492 18.000 18 18 100 12 52 48
5492 18.001 18 18 100 20 52 48
5492 20.000 20 20 100 12 50 50
5492 20.001 20 20 100 20 50 50

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
6
15
6
51
1個
5
8
15
6
51
1個
6
8
21
6
57
1個
8
8
27
8
63
1個
8
12
27
8
63
1個
10
8
32
10
72
1個
10
16
32
10
72
1個
12
8
38
12
83
1個
12
16
38
12
83
1個
14
8
38
14
83
1個
14
16
38
14
83
1個
16
12
52
16
100
1個
16
20
52
16
100
1個
18
12
52
18
100
1個
18
20
52
18
100
1個
20
12
50
20
100
1個
20
20
50
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,704
( 53,574 )
19日目
52,867
( 58,154 )
19日目
48,949
( 53,844 )
19日目
68,201
( 75,021 )
19日目
71,236
( 78,360 )
19日目
68,534
( 75,387 )
19日目
80,794
( 88,873 )
19日目
80,349
( 88,384 )
19日目
86,515
( 95,167 )
19日目
82,375
( 90,613 )
19日目
109,731
( 120,704 )
19日目
95,071
( 104,578 )
19日目
110,167
( 121,184 )
19日目
116,477
( 128,125 )
19日目
138,421
( 152,263 )
19日目
126,265
( 138,892 )
19日目
114,259
( 125,685 )
19日目

詳細情報

基本情報

PCDエンドミル2枚刃 5492。
【特長】
・内部給油式のエンドミル。
・アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
【用途】
・アルミ・CFRPなどの複合材に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCDエンドミル 5492のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCFRP以外も加工できますか?
A
アルミ等も加工可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCDエンドミル 5492
PCDエンドミル ロングシャンク 5493
PCDエンドミル 3枚刃 5495
PCDエンドミル 3枚刃 ロングシャンク 5496
PCD 2枚刃スパイラルスクエアエンドミル DSE-2
スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリング協和精工住友電工ハードメタル
通常価格48,704-49,959 -99,942 -101,285 -54,899 -24,180 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目3日目1日目〜
工具材質ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)ネジレなし
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)223321
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング