ツール用品技術窓口
センタリングと面取りを同時加工可能なスポッティングドリル。 【特長】 ・HSCONCスポッティングドリ...
詳細を確認


スポッティングドリルの外観

スポッティングドリルの寸法図
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| J557 3.000 | 3 | 46 | 12 |
| J557 4.000 | 4 | 55 | 12 |
| J557 5.000 | 5 | 62 | 14 |
| J557 6.000 | 6 | 66 | 16 |
| J557 8.000 | 8 | 79 | 21 |
| J557 10.000 | 10 | 89 | 25 |
| J557 12.000 | 12 | 102 | 30 |
| J557 16.000 | 16 | 115 | 37 |
| J557 20.000 | 20 | 131 | 45 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,906円 ( 4,297円 ) | 1日目 |
3,911円 ( 4,302円 ) | 1日目 |
3,994円 ( 4,393円 ) | 1日目 |
4,141円 ( 4,555円 ) | 1日目 |
5,538円 ( 6,092円 ) | 1日目 |
6,464円 ( 7,110円 ) | 1日目 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 1日目 |
10,989円 ( 12,088円 ) | 1日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 1日目 |
センタリングと面取りを同時加工可能なスポッティングドリル。
【特長】
・HSCONCスポッティングドリル90°。
・先端角90°。
・短いチゼル巾が鋭利な円錐形を造り、結果次工程のドリルの充分なガイドになる。
・コバルトハイスの採用で耐熱性・耐摩耗性に優れている。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~