ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NCスポッティングドリル ハイス 90° F557

通常単価(税別)
7,994
税込単価
8,793
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

センタリングと面取りを同時加工可能なスポッティングドリル。【特長】・HSSNCスポッティングドリル90...

詳細を確認

型番:

F557-012.700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F557-012.700の仕様・寸法情報

種別
センタードリル / スポットドリル
先端角(°)
90
ドリル径(刃径)(mm)
12.7
溝長(mm)
30
全長(mm)
102
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
ハイス
片刃・両刃
片刃
トラスココード
-
用途
穴面取り
コーティング種類
その他
規格
G.S.
コーティング詳細
FIRE
シャンク径公差
h6

商品情報

製品仕様

スポッティングドリルの外観

スポッティングドリルの外観

スポッティングドリルの寸法図

スポッティングドリルの寸法図

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
F557 3.00034612
F557 4.00045512
F557 5.00056214
F557 6.00066616
F557 6.3506.357017
F557 8.00087921
F557 9.5209.528925
F557 10.000108925
F557 12.0001210230
F557 12.70012.710230
F557 14.0001410733
F557 15.87015.8711537
F557 16.0001611537
F557 19.05019.0513145
F557 20.0002013145
F557 25.0002515153
F557 25.40025.415653

型番リスト

表示件数
型番
F557-012.700

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
12.7
30
102
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,994
( 8,793 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

センタリングと面取りを同時加工可能なスポッティングドリル。
【特長】
・HSSNCスポッティングドリル90°。
・先端角90°。
・短いチゼル巾が鋭利な円錐形を造り、結果次工程のドリルの充分なガイドになる。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCスポッティングドリル ハイス 90° F557の型番F557-012.700のページです。 型番F557-012.700に関する仕様情報を記載しております。
NCスポッティングドリル ハイス 90° F557のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセンタリングと面取りを同時に加工できますか?
A
センタリングを次工程のドリル径より大きい径で加工し、予め面取り部を加工しておくことで同時加工が可能になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCスポッティングドリル ハイス 90° F557
NCスポッティングドリル ハイス 90° J557
NCスポッティングドリル 超硬 90° F723
NCスポッティングドリル 120° F556
NCスポッティングドリル 超硬 120° F724
NCスポッティングドリル 超硬 120° 724
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格7,9943,906 -8,102 -4,5258,102 -6,974 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜3日目1日目1日目
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)909090120120120
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質ハイスコバルトハイス超硬ハイス超硬超硬
片刃・両刃片刃片刃片刃片刃片刃片刃

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング