17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514

通常単価(税別)
40,94881,342
税込単価
45,04389,476
通常出荷日:3日目~19日目

超硬MQLロングドリル40×Dオイルホール付(RT100T)深穴加工用ロングドリル。【特長】・MQL対...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100Tの仕様

外形図

外形図

Form RT-SP

Form RT-SP

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6514 3.0003617013036
6514 3.1703.17619315336
6514 3.5003.5619315336
6514 3.5703.57621617636
6514 3.9703.97621617636
6514 4.0004621617636
6514 4.3704.37623819836
6514 4.5004.5623819836
6514 4.7604.76625821836
6514 5.0005625821836
6514 5.1005.1628024036
6514 5.1605.16628024036
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6514 5.4105.41628024036
6514 5.5005.5628024036
6514 5.5605.56630026036
6514 5.9505.95630026036
6514 6.0006630026036
6514 6.3506.35832228236
6514 6.5006.5832228236
6514 6.7506.75834230236
6514 7.0007834230236
6514 7.1407.14836332336
6514 7.5007.5836332336
6514 7.5407.54838334336
6514 7.9407.94838334336
6514 8.0008838334336

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
3
130
170
6
-0.01~0
1個
3.17
153
193
6
-0.012~0
1個
3.5
153
193
6
-0.012~0
1個
3.57
176
216
6
-0.012~0
1個
3.97
176
216
6
-0.012~0
1個
4
176
216
6
-0.012~0
1個
4.37
198
238
6
-0.012~0
1個
4.5
198
238
6
-0.012~0
1個
4.76
218
258
6
-0.012~0
1個
5
218
258
6
-0.012~0
1個
5.1
240
280
6
-0.012~0
1個
5.16
240
280
6
-0.012~0
1個
5.41
240
280
6
-0.012~0
1個
5.5
240
280
6
-0.012~0
1個
5.56
260
300
6
-0.012~0
1個
5.95
260
300
6
-0.012~0
1個
6
260
300
6
-0.012~0
1個
6.35
282
322
8
-0.015~0
1個
6.5
282
322
8
-0.015~0
1個
6.75
302
342
8
-0.015~0
1個
7
302
342
8
-0.015~0
1個
7.14
323
363
8
-0.015~0
1個
7.5
323
363
8
-0.015~0
1個
7.54
343
383
8
-0.015~0
1個
7.94
343
383
8
-0.015~0
1個
8
343
383
8
-0.015~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,948
( 45,043 )
3日目
44,739
( 49,213 )
19日目
40,948
( 45,043 )
3日目
42,542
( 46,796 )
19日目
42,542
( 46,796 )
3日目
44,396
( 48,836 )
3日目
54,607
( 60,068 )
19日目
51,580
( 56,738 )
3日目
56,641
( 62,305 )
19日目
57,515
( 63,267 )
3日目
53,173
( 58,490 )
3日目
58,389
( 64,228 )
3日目
60,128
( 66,141 )
19日目
55,555
( 61,111 )
19日目
61,004
( 67,104 )
19日目
67,096
( 73,806 )
19日目
62,225
( 68,448 )
3日目
63,816
( 70,198 )
3日目
66,468
( 73,115 )
3日目
72,611
( 79,872 )
19日目
66,468
( 73,115 )
3日目
76,988
( 84,687 )
19日目
73,111
( 80,422 )
19日目
79,881
( 87,869 )
19日目
74,452
( 81,897 )
19日目
81,342
( 89,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬MQLロングドリル40×Dオイルホール付(RT100T)深穴加工用ロングドリル。
【特長】
・MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
・TiAlNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・高硬度鋼・特殊合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロングドリルの穴加工の際にはガイド穴は必要ですか?
A
ガイド穴として(1.5~2D深さ程度)加工が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514
MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511
MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513
MQLロングドリル 15×Dオイルホール付RT100T 6509
MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格40,948-27,383 -34,045 -24,056 -30,043 -7,930 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング