17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513

通常単価(税別)
34,04581,342
税込単価
37,45089,476
通常出荷日:3日目~19日目

超硬MQLロングドリル30×Dオイルホール付(RT100T)深穴加工用ロングドリル。 【特長】 ・MQ...

詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100Tの仕様

外形図

外形図

Form RT-SP

Form RT-SP

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6513 3.0003614010036
6513 3.1703.17615811836
6513 3.5003.5617613636
6513 3.5703.57617613636
6513 3.9703.97617613636
6513 4.0004617613636
6513 4.3704.37620816836
6513 4.5004.5620816836
6513 4.7604.76620816836
6513 5.0005620816836
6513 5.1005.1624020036
6513 5.1605.16624020036
6513 5.4105.41624020036
6513 5.5005.5624020036
6513 5.5605.56624020036
6513 5.9505.95624020036
6513 6.0006624020036
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6513 6.3006.3827223236
6513 6.3506.35827223236
6513 6.5006.5827223236
6513 6.7506.75827223236
6513 7.0007827223236
6513 7.1407.14830326336
6513 7.5007.5830326336
6513 7.5407.54830326336
6513 7.9407.94830326336
6513 8.0008830326336
6513 8.3308.331033929540
6513 8.5008.51033929540
6513 8.7308.731033929540
6513 9.00091033929540
6513 9.1309.131037132740
6513 9.5209.521037132740
6513 9.9209.921037132740
6513 10.000101037132740

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
100
140
6
-0.01~0
36
1個
3.17
118
158
6
-0.012~0
36
1個
3.5
136
176
6
-0.012~0
36
1個
3.57
136
176
6
-0.012~0
36
1個
3.97
136
176
6
-0.012~0
36
1個
4
136
176
6
-0.012~0
36
1個
4.37
168
208
6
-0.012~0
36
1個
4.5
168
208
6
-0.012~0
36
1個
4.76
168
208
6
-0.012~0
36
1個
5
168
208
6
-0.012~0
36
1個
5.1
200
240
6
-0.012~0
36
1個
5.16
200
240
6
-0.012~0
36
1個
5.41
200
240
6
-0.012~0
36
1個
5.5
200
240
6
-0.012~0
36
1個
5.56
200
240
6
-0.012~0
36
1個
5.95
200
240
6
-0.012~0
36
1個
6
200
240
6
-0.012~0
36
1個
6.35
232
272
8
-0.015~0
36
1個
6.5
232
272
8
-0.015~0
36
1個
6.75
232
272
8
-0.015~0
36
1個
7
232
272
8
-0.015~0
36
1個
7.14
263
303
8
-0.015~0
36
1個
7.5
263
303
8
-0.015~0
36
1個
7.54
263
303
8
-0.015~0
36
1個
7.94
263
303
8
-0.015~0
36
1個
8
263
303
8
-0.015~0
36
1個
8.33
295
339
10
-0.015~0
40
1個
8.5
295
339
10
-0.015~0
40
1個
8.73
295
339
10
-0.015~0
40
1個
9
295
339
10
-0.015~0
40
1個
9.13
327
371
10
-0.015~0
40
1個
9.52
327
371
10
-0.015~0
40
1個
9.92
327
371
10
-0.015~0
40
1個
10
327
371
10
-0.015~0
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,045
( 37,450 )
3日目
37,190
( 40,909 )
3日目
34,045
( 37,450 )
19日目
38,629
( 42,492 )
19日目
38,629
( 42,492 )
3日目
40,376
( 44,414 )
19日目
45,303
( 49,833 )
19日目
43,068
( 47,375 )
19日目
47,345
( 52,080 )
19日目
43,883
( 48,271 )
3日目
44,396
( 48,836 )
19日目
49,093
( 54,002 )
19日目
50,260
( 55,286 )
19日目
46,264
( 50,890 )
3日目
50,833
( 55,916 )
19日目
51,055
( 56,161 )
19日目
51,580
( 56,738 )
3日目
58,103
( 63,913 )
19日目
55,833
( 61,416 )
19日目
61,004
( 67,104 )
19日目
55,833
( 61,416 )
19日目
64,482
( 70,930 )
19日目
62,744
( 69,018 )
19日目
68,852
( 75,737 )
19日目
66,204
( 72,824 )
19日目
66,468
( 73,115 )
3日目
69,129
( 76,042 )
3日目
76,988
( 84,687 )
3日目
79,881
( 87,869 )
19日目
74,452
( 81,897 )
19日目
81,342
( 89,476 )
19日目
81,342
( 89,476 )
19日目
74,452
( 81,897 )
19日目
74,452
( 81,897 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬MQLロングドリル30×Dオイルホール付(RT100T)深穴加工用ロングドリル。
【特長】
・MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現。
・TiAlNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・高硬度鋼・特殊合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロングドリルの穴加工の際にはガイド穴は必要ですか?
A
ガイド穴として(1.5~2D深さ程度)加工が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513
MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511
MQLロングドリル 15×Dオイルホール付RT100T 6509
MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512
MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514
アクアドリル EX オイルホール 30D AQDEXOH30D
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリング不二越
通常価格34,045-27,383 -24,056 -30,043 -40,948 -26,668 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング