17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512

通常単価(税別)
30,04381,082
税込単価
33,04789,190
通常出荷日:3日目~19日目

超硬MQLロングドリル25×Dオイルホール付(RT100T)深穴加工用ロングドリル。 【特長】 ・MQ...

詳細を確認
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100Tの仕様

外形図

外形図

Form RT-SP

Form RT-SP

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6512 3.000361258536
6512 3.1703.17614110136
6512 3.5003.5615611636
6512 3.5703.57615611636
6512 3.9703.97615611636
6512 4.0004615611636
6512 4.3704.37618314336
6512 4.5004.5618314336
6512 4.7604.76618314336
6512 5.0005618314336
6512 5.1005.1621017036
6512 5.1605.16621017036
6512 5.4105.41621017036
6512 5.5005.5621017036
6512 5.5605.56621017036
6512 5.9505.95621017036
6512 6.0006621017036
6512 6.3506.35823719736
6512 6.5006.5823719736
商品コード刃径シャンク径全長溝長シャンク長
d1d2l1l2l3
6512 6.7506.75823719736
6512 7.0007823719736
6512 7.1407.14826322336
6512 7.5007.5826322336
6512 7.5407.54826322336
6512 7.9407.94826322336
6512 8.0008826322336
6512 8.3308.331029425040
6512 8.5008.51029425040
6512 8.7308.731029425040
6512 9.00091029425040
6512 9.1309.131032127740
6512 9.5209.521032127740
6512 9.9209.921032127740
6512 10.000101032127740
6512 10.32010.321235931045
6512 10.72010.721235931040
6512 11.000111235931045
6512 11.11011.111238633740
6512 11.51011.511238633745
6512 11.91011.911238633745
6512 12.000121238633745

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 l3

(mm)

最小発注数量
3
85
125
6
-0.01~0
36
1個
3.17
101
141
6
-0.012~0
36
1個
3.5
116
156
6
-0.012~0
36
1個
3.57
116
156
6
-0.012~0
36
1個
3.97
116
156
6
-0.012~0
36
1個
4
116
156
6
-0.012~0
36
1個
4.37
143
183
6
-0.012~0
36
1個
4.5
143
183
6
-0.012~0
36
1個
4.76
143
183
6
-0.012~0
36
1個
5
143
183
6
-0.012~0
36
1個
5.1
170
210
6
-0.012~0
36
1個
5.16
170
210
6
-0.012~0
36
1個
5.41
170
210
6
-0.012~0
36
1個
5.5
170
210
6
-0.012~0
36
1個
5.56
170
210
6
-0.012~0
36
1個
5.95
170
210
6
-0.012~0
36
1個
6
170
210
6
-0.012~0
36
1個
6.35
197
237
8
-0.015~0
36
1個
6.5
197
237
8
-0.015~0
36
1個
6.75
197
237
8
-0.015~0
36
1個
7
197
237
8
-0.015~0
36
1個
7.14
223
263
8
-0.015~0
36
1個
7.5
223
263
8
-0.015~0
36
1個
7.54
223
263
8
-0.015~0
36
1個
7.94
223
263
8
-0.015~0
36
1個
8
223
263
8
-0.015~0
36
1個
8.33
250
294
10
-0.015~0
40
1個
8.5
250
294
10
-0.015~0
40
1個
8.73
250
294
10
-0.015~0
40
1個
9
250
294
10
-0.015~0
40
1個
9.13
277
321
10
-0.015~0
40
1個
9.52
277
321
10
-0.015~0
40
1個
9.92
277
321
10
-0.015~0
40
1個
10
277
321
10
-0.015~0
40
1個
10.32
310
359
12
-0.018~0
45
1個
10.72
310
359
12
-0.018~0
40
1個
11
310
359
12
-0.018~0
45
1個
11.11
337
386
12
-0.018~0
40
1個
11.51
337
386
12
-0.018~0
45
1個
11.91
337
386
12
-0.018~0
45
1個
12
337
386
12
-0.018~0
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,829
( 36,112 )
3日目
30,043
( 33,047 )
19日目
30,043
( 33,047 )
3日目
33,981
( 37,379 )
19日目
33,981
( 37,379 )
19日目
32,442
( 35,686 )
3日目
36,023
( 39,625 )
3日目
36,429
( 40,072 )
19日目
40,662
( 44,728 )
19日目
38,014
( 41,815 )
3日目
38,291
( 42,120 )
19日目
42,124
( 46,336 )
19日目
42,991
( 47,290 )
19日目
39,607
( 43,568 )
19日目
43,864
( 48,250 )
19日目
41,467
( 45,614 )
19日目
45,198
( 49,718 )
3日目
46,533
( 51,186 )
19日目
46,786
( 51,465 )
19日目
51,708
( 56,879 )
19日目
47,587
( 52,346 )
3日目
56,055
( 61,661 )
19日目
52,906
( 58,197 )
19日目
58,103
( 63,913 )
19日目
57,166
( 62,883 )
19日目
57,685
( 63,454 )
3日目
66,524
( 73,176 )
19日目
62,744
( 69,018 )
3日目
72,611
( 79,872 )
19日目
70,459
( 77,505 )
19日目
76,988
( 84,687 )
19日目
76,988
( 84,687 )
19日目
70,459
( 77,505 )
19日目
70,459
( 77,505 )
19日目
73,111
( 80,422 )
19日目
74,452
( 81,897 )
19日目
75,767
( 83,344 )
3日目
75,767
( 83,344 )
19日目
79,761
( 87,737 )
19日目
81,082
( 89,190 )
19日目
81,082
( 89,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬MQLロングドリル25×Dオイルホール付(RT100T)深穴加工用ロングドリル。
【特長】
・MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現。
・TiAlNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・高硬度鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・高硬度鋼・特殊合金等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロングドリルの穴加工の際にはガイド穴は必要ですか?
A
ガイド穴として(1.5~2D深さ程度)加工が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MQLロングドリル 25×D オイルホール付 RT100T 6512
MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511
MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513
MQLロングドリル 15×Dオイルホール付RT100T 6509
MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514
アクアドリル EX オイルホール 25D AQDEXOH25D
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリング不二越
通常価格30,043-27,383 -34,045 -24,056 -40,948 -24,245 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング