17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717

通常単価(税別)
15,84039,334
税込単価
17,42443,267
通常出荷日:3日目~19日目

超硬エンドミル(CR100)底刃無し 6717。【特長】・多刃(6・8・10・12・14枚刃)。・CF...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717の詳細

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717:関連画像

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717 イメージ

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717の寸法

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717:関連画像

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長刃数C
d1d2h6l1l2Zmm×45°
6717 4.00046571060.1
6717 6.00066651580.15
6717 8.000887520100.15
6717 10.00010108025120.15
6717 12.00012129332140.15
6717 16.000161610834140.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
6
10
6
57
1個
6
8
15
6
65
1個
8
10
20
8
75
1個
10
12
25
10
80
1個
12
14
32
12
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,840
( 17,424 )
19日目
17,665
( 19,432 )
3日目
25,429
( 27,972 )
19日目
32,104
( 35,314 )
19日目
39,334
( 43,267 )
19日目

詳細情報

基本情報

超硬エンドミル(CR100)底刃無し 6717。
【特長】
・多刃(6・8・10・12・14枚刃)。
・CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
・シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
【用途】
・繊維強化プラスチックCFRP・GFRPに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCFRP以外も加工できますか?
A
アルミ等も加工可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃 底刃なし CR100 6717
CFRP用溝・側面加工用エンドミル 多刃底刃付 CR100 6719
CFRP用 多刃 ドリルポイント付 CR100 6720
高硬度鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100H 3895
ハイフィードエンドミル 底刃なし R215.H4(硬度43以上HRC63以下)
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリングサンドビックミスミ
通常価格15,840-17,707 -3,672 -6,622 -11,400 -2,190 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなし不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
コーティング詳細ダイヤコートダイヤコートダイヤコートTiAIN--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング