17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711

通常単価(税別)
3,5788,535
税込単価
3,9369,389
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

円錐研削を採用し、高い切刃剛性を保持。【特長】・テーパ半角30°面取り用ミーリングカッタです。・幅広い...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711の仕様

寸法図 ( 超硬 4枚刃/先端角60度/刃径公差:js9)

寸法図 ( 超硬 4枚刃/先端角60度/刃径公差:js9)

(単位:mm)

商品コード刃径シャンク径全長刃長
d1d2h6l1l2
6711 4.00044503.5
6711 6.00066575.2
6711 8.00088637
6711 10.0001010728.7
6711 12.00012128310.4

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
4
4
50
22
1個
6
6
57
21
1個
8
8
63
27
1個
10
10
72
32
1個
12
12
83
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,578
( 3,936 )
1日目
3,862
( 4,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,506
( 4,957 )
1日目
6,047
( 6,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,535
( 9,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

円錐研削を採用し、高い切刃剛性を保持。
【特長】
・テーパ半角30°面取り用ミーリングカッタです。
・幅広い被削材に適用可能。
・TiAINコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼。
・高硬度鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ミーリング加工
4
満足度:4.0
ミーリング加工に使いました。 グーリングは他に無い特殊な刃もあるので助かっています。
0人が参考にしています。
SUS304の形状加工に使用
4
満足度:4.0
SUS304の形状加工に使用しましたが、切削性も良く、100個以上使用しましたが全くまだ摩耗してなく現役です。良い商品だ...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
横走りに使用した感じは切れ味もよく、きれいに仕上がりました 突いた面取りをする場合ビビリますので回転を下げて加工してま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセンターもみ付け加工が可能ですか?
A
コーナ面取り、穴面取り専用の工具です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6711
90°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6713
120°面取り用ミーリングカッタ タイプN 6714
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 1326
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 90° 327
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格3,578-3,652 -3,785 -3,737 -15,373 -2,999 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜
カウンターシンク×××-
面取り刃両角(θ)(°)6090120909090
刃数444333
工具材種超硬超硬超硬HSSHSSHSS
コーティングAAAATiNTiN
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング