17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ ストロングタオル【900~1600個入り】

通常単価(税別)
8,5988,810
税込単価
9,4589,691
通常出荷日:1日目

【特長】毛羽立ちにくく水に濡らしても十分な強度を持つ紙ウエス、水や油の拭き取りに最適

  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ドライ
  • 材質
    パルプ・PP
  • 特徴
    水に濡らしても強度が変わらず、洗って使えるポップアップタイプです。
  • 用途
    水、油、液体、汚れの拭き取り
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • サイズ(L×W×H)(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

サイズ(L×W×H)

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
198×230
250×105×85
4902011622379
282
1パック(100枚)
1パック

1600個入り

405×280
140×205×100
4902011621662
347
1パック(50枚)
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,810
( 9,691 )
1日目
8,598
( 9,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
毛羽立ちにくく水に濡らしても十分な強度を持つ紙ウエス、水や油の拭き取りに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ストロングタオルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ウェスとして使用
5
満足度:5.0
クリーン用ウェスとして使用します。 現在高額なものを購入しているので、品質が良ければ継続死体です。
0人が参考にしています。
部品や工具に付着した油汚れのふき取りに良い
5
満足度:5.0
 紙と不織布の中間のような材質で、紙だけのものよりチリの発生が少なく丈夫です。適当に厚みがあり、不織布より密な感じでクリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ ストロングタオル
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(ホワイト)
プロワイプ ソフトタオル
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200
メーカー大王製紙エリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格8,598-13,7059,055 -11,16011,44611,430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
タイプドライドライドライドライドライドライ
材質パルプ・PP-----
特徴水に濡らしても強度が変わらず、洗って使えるポップアップタイプです。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング