ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ゴムフレームゴーグル G-1 グリーン

ゴムフレームゴーグル G-1 グリーン G-1-GR
通常単価(税別)
1,468
税込単価
1,615
通常出荷日:4日目

型番:

G-1-GR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-1-GRの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
UVカット
傷防止
レンズ交換
サイズ(mm)
W180×H94
レンズカラー
グリーン
レンズ
遮光1.7相当
質量(g)
95
仕様
レンズ交換が可能です。マスクの併用が可能です。紫外線をカットします。
材質(フレーム)
ゴム(通気穴あり)
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
G-1-GR

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムフレームゴーグル G-1 グリーンの型番G-1-GRのページです。 型番G-1-GRに関する仕様情報を記載しております。
ゴムフレームゴーグル G-1 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムフレームゴーグル G-1 グリーン
G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
メーカー理研化学理研化学アズワンミドリ安全トラスコ中山アズワン
通常価格1,4683,92952,9202,8825,7031,000
通常出荷日4日目4日目10日目1日目2日目1日目
形状ゴーグルその他ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵レーザー用防塵防塵防塵
UVカット
傷防止
レンズ交換

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト