17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

O-209 室内室外温度計 O-209BL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

O-209 室内室外温度計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

O-209BL

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2箇所の温度を測れる温度計。
【特長】
・2カ所の温度を表示
・最高/最低温度の自動メモリー機能付き
・冷蔵庫の温度管理に便利
・スタンド付き
・マグネット付き
・壁掛け用フック穴付き
・室内表示温度範囲は-5~50.0℃
・室外表示温度範囲は-20.0~70.0℃
【用途】
・作業環境の温度管理に利用
・冷蔵庫、水槽などの温度管理に利用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-5~50
防滴・防水機能
なし
商品サイズ(mm)
115×52×17
ホワイト
温度測定範囲 室内(℃)
-5~50
温度測定範囲 室外(℃)
-20~70
JANコード
002638
電源
単4形乾電池×1個
特長
室内と室外の温度を同時表示、最高・最低温度の自動メモリー
仕様
スタンド、マグネット付
室外センサーコード(m)
2.8

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト