ステンレスコートSB-200A

ステンレスコートSB-200A

通常単価:
3,180
通常出荷日:
1日目

あらゆる素材に塗るだけでSUS316Lの被膜を形成する防錆材。
【特長】
・用途や目的に合わせて選べるステンレスコートシリーズ。
・防錆・防食・耐候性に効果抜群
・色長が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上やヘアライン仕上げが可能。
【用途】
・ヘアライン屋鏡面など装飾性の高い仕上げに使用可能。
・金属、プラスチック、PVC、木、石、コンクリート等あらゆる素材に対応。
・ステンレス材と同様の仕上げが可能で、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,180

型番 : SB-200A
通常出荷日 1日目
通常単価 3,180

スペック

  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4560361000386
  • 鉛筆硬度(H)
    6
  • シルバー
  • 特長1
    金属・木・石・PVC・プラスチック等あらゆる素材の保錆、保護、装飾に!有害物質ゼロで安心です。
  • 特長2
    色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
  • 特長3
    ステンレス材と同様の仕上げが可能で、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
  • 用途
    ヘアライン・鏡面仕上げが可能。SUS溶接焼けの補修に。
  • 材質
    SUS-316-Lピグメント
  • 屈曲性
    2mm 180°合格
  • 品質保持期間
    工場出荷後1年(冷暗所保管)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

あらゆる素材に塗るだけでSUS316Lの被膜を形成する防錆材

防錆・防食・耐候性に効果バツグン!

防錆・防食・耐候性に効果バツグン!

ステンレスコートSB-200A
  • 色調が明るく、硬化後の研磨加工により、ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げが可能。
  • 金属、プラスチック、PVC、木、石、コンクリート等あらゆる素材に使用可能。
  • 塗るだけで、SUS316Lの被膜を形成。
  • 防錆・防食、高い耐候性。

SBタイプ(装飾用)塗装要領

塗装要領

表裏共に研磨され鏡面上に仕上げられた極薄・小のステンレスピグメント(木の葉)(図1)が、魚のウロコ状に積み重なり(図2)、密度の高いステンレスの連続積層被膜を形成。水、湿気に強く、傷や摩耗に対し保護性能を発揮。

図1. ステンレスピグメント1枚の形状

図1. ステンレスピグメント1枚の形状

図2. ステンレスコート被膜の断層(コーティング直後(ウェット時)と硬化後(ドライ時))

図2. ステンレスコート被膜の断層(コーティング直後(ウェット時)と硬化後(ドライ時))

図3. ステンレスコートと一般塗料の比較

図3. ステンレスコートと一般塗料の比較


商品担当おすすめ

牛床革手袋 背縫い 画像

牛床革手袋 背縫い

ミスミ

溶接や金属加工、重作業の必需品の牛床革手袋です。
厚みがあり耐久性、耐熱性に優れています。

ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) YM-26 画像

ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) YM-26

日鉄住金溶接工業

大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で溶込みも深いので、高能率溶接ができます。

αスパッタクリン(トーチノズル用) 画像

αスパッタクリン(トーチノズル用)

トラスコ中山

耐熱性の高いセラミックを配合しています。
溶接用ノズル・チップなどに予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。
付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。

ステンレスコートSB-200Aのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 溶接作業、仕上げ2018/12/04
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ステンレス溶接作業の仕上げの際に使用しますが、他の製品と比べて、こちらの商品の方が、綺麗に仕上がりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    すばらしい色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能、ステンレス材と同様の仕上げが可能で、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)