17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマイクロ ペンチ 115mm

通常単価(税別)
1,138
税込単価
1,252
通常出荷日:5日目

連続作業に便利なバネ付ミニマイクロ ペンチ 115mm。【特長】・材質:本体:S45C。【用途】・切る...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • 鉄線切断能力 (mm)
    0.8
  • ばね
    あり
  • 重量 (g)
    66
  • 本体材質
    S55Cニッケル合金メッキ

型番:

1116410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニマイクロ ペンチ 115mmの仕様

ミニマイクロ ペンチ 115mmの外観

ミニマイクロ ペンチ 115mmの外観

仕様

  • 切断能力
    鉄線:約φ0.8(直径0.8mm)/銅線:約φ1.0(直径1.0mm)
  • 材質(本体):S45C
  • PKGサイズ:H145×W70×D10mm
  • 重量:66g

1116410の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
鉄線切断能力(mm)
0.8
ばね
あり
重量(g)
66
本体材質
S55Cニッケル合金メッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1116410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
5日目

詳細情報

基本情報

連続作業に便利なバネ付ミニマイクロ ペンチ 115mm。
【特長】
・材質:本体:S45C。
【用途】
・切る、曲げる、つかむ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマイクロ ペンチ 115mmの型番1116410のページです。 型番1116410に関する仕様情報を記載しております。
ミニマイクロ ペンチ 115mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマイクロ ペンチ 115mm
成形グリップ ペンチ 175mm
200mm ペンチ(チタン合金製)
偏芯パワー 万能ペンチ
ペンチセット3種
FIT(F型) ペンチ バネ付
メーカーM&MM&Mエスコツノダボッシュツノダ
通常価格1,13870161,2383,3537,7272,054
通常出荷日5日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目
呼び寸法115175200200ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160125
鉄線切断能力(mm)0.81.81.62.22.31
ばねあり-なしなしなしあり
重量(g)66287----
本体材質S55Cニッケル合金メッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング