ツール用品技術窓口
コンパクトな油圧単動シリンダ。【特長】・低圧/高圧(0.8~25MPa)プッシュシリンダ【用途】・ワー...
詳細を確認
能力線図

単位:mm

動作説明
リリース時(初期状態)

リリース時(初期状態)のイメージ図
ピストンはバネ力でリリース動作を行います。(ピストン引込状態)
ロック時

ロック時のイメージ図
油圧を供給するとピストンが油圧力により動作します。(ピストン突出状態)
取付加工寸法


1.使用流体の確認
・必ず「油圧作動油リスト」を参考に適切な油をご使用ください。
2.配管前の処置
3.シールテープの巻き方
4.油圧回路中のエア抜き
・油圧回路中に多量のエアが混入したまま使用すると、動作時間が異常に長くなります。
配管施工後または、ポンプ油タンクが空になった状態でエアを送り込んだ場合は、必ず以下の手順でエア抜きを実施してください。
(1)油圧回路の供給圧力を2MPa以下にしてください。
(2)クランプ、シリンダ、ワークサポート等に一番近い配管継手部の袋ナットを1回転緩めてください。
(3)配管を左右に揺すり、配管継手の喰い込み部を緩めてください。エアの混入した作動油が出てきます。

(4)エアの混じりが無くなれば、袋ナットを締付けます。
(5)さらに、油圧回路中の最上部および、末端のクランプ付近でエア抜きすると、より効果的です。(ガスケットタイプを使用する場合は、油圧回路中の最上部付近にエア抜き弁を設置してください。

5.緩みのチェックと増し締め
・機器取付け当初は初期なじみによりボルト、ナット等の締付け力が低下します。適宜緩みのチェックと増し締めを行ってください。
ISO粘度グレード ISO-VG-32
| メーカー名 | 耐磨耗性作動油 | 多目的汎用油 |
|---|---|---|
| 昭和シェル石油 | テラスオイル 32 | テラスオイル C32 |
| 出光興産 | ダフニースーパーハイドロウ 32A | スーパーマルチ 32 |
| 新日本石油 | スーパーハイランド 32 | スーパーマルパス 32 |
| コスモ石油 | コスモハイドロ AW32 | コスモNEWマイティスーパー 32 |
| ジャパンエナジー(JOMO) | ハイドラックス 32 | レータス 32 |
| エッソ石油 | モービル DTE24 | モービル DTE24ライト |
| キグナス石油 | ユニットオイル WR32 | ユニットオイル P32 |
| 冨士興産 | フッコールスーパーハイドロール 32 | フッコールハイドロール DX32 |
| 松村石油 | ハイドロール AW32 | - |
| 日本サン石油 | サンビス 832 | サンビス 932 |
| カストロール | ハイスピン AWS32 | - |
注意事項
表中の製品により海外で入手困難な場合がありますので、海外でご購入の際には各メーカーにお問合せください。
油圧シリンダの動作速度を制御する場合の回路は以下のことに注意して、油圧回路設計をしてください。回路設計を誤ると、機器の誤作動、破損などが発生する場合がありますので、事前の検討を十分行ってください。


複動シリンダの速度を制御する場合、ロック側・リリース側共にメータアウト回路としてください。メータイン回路では、油圧回路中の混入エアの影響を受けやすく、速度制御が困難です。
但し、メータアウト回路の場合、次のことを考慮して油圧回路設計を行ってください。

メータアウト回路

メータイン回路
(1)複動シリンダと単動シリンダを併用するシステムでは、基本的には同一回路での制御はしないでください。単動シリンダのリリース動作不良が発生したり、リリース動作時間が極端に長くなります。

単動シリンダと複動シリンダを併用する場合は、次の回路を参考にしてください。


(2)メータアウト回路の場合、供給油量によってはシリンダ動作中に回路内圧が上昇する恐れがあります。流量調整弁を用いてシリンダへ供給される油量を予め少なくすることで、回路内圧に上昇を防止することが可能です。特に、シーケンスバルブや動作確認の圧力スイッチを設置するシステムでは、設定圧以上の回路内圧が発生すると、システムが成立しなくなるため、十分考慮してください。

1.Oリングの欠損に注意
ジグに取付ける際、底面シール用Oリングの傷や欠損に注意してください。
Oリングにはグリースを適量塗布してください。(乾燥状態で取付けるとOリングが欠損する恐れがあります。)
2.ピストンの抜け落ちに注意
組付け時、シリンダからピストンが抜け落ちた場合、必ずピストンをシリンダに挿入した後、底面のOリングを取付けてください。先にOリングを取付けるとOリングを挟み込み切断する可能性があります。
3.本体の取付
本体の取付けは下表のトルクで締付けてください。
| 型番 | ネジサイズ | 締付トルク(N・m) |
|---|---|---|
| PCSA0160 | M16×1.5 | 16 |
| PCSA0221 | M22×1.5 | 40 |
| PCSA0241 | M24×1.5 | 63 |
| PCSA0301 | M30×1.5 | 100 |
| PCSA0361 | M36×1.5 | 250 |
| PCSA0451 | M45×1.5 | 400 |
| PCSA0551 | M55×2 | ※ 630 |
(上表は最高使用圧力で使用する場合の締付トルクを示します。)
※大きなトルクの為、衝撃的な締付けを行なうか、緩み止めを行なってください。
4.コンタクトボルトの取付け
(1)コンタクトボルトの取付け、取外しの際は、必ずピストンロッド先端の二面巾にスパナを掛け、ロッドの廻り止めを行なってください。

(2)コンタクトボルトの取付けは下表のトルクにて締付けてください。
| 型番 | ネジサイズ | 締付トルク(N・m) |
|---|---|---|
| PCSA0160 | M5 | 4.0 |
| PCSA0221 | M6 | 5.0 |
| PCSA0241 | M6 | 8.0 |
| PCSA0301 | M8 | 16 |
| PCSA0361 | M8 | 25 |
| PCSA0451 | M10 | 50 |
| PCSA0551 | M12 | 100 |
(上表は最高使用圧力で使用する場合の締付トルクを示します。)
5.使用流体の確認
必ず油圧作動油リストを参考に適切な油を使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,401円 ( 24,641円 ) | 19日目 |
17,594円 ( 19,353円 ) | 19日目 |
17,594円 ( 19,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,666円 ( 28,233円 ) | 19日目 |
19,318円 ( 21,250円 ) | 19日目 |
19,318円 ( 21,250円 ) | 19日目 |
26,753円 ( 29,428円 ) | 19日目 |
20,406円 ( 22,447円 ) | 19日目 |
20,406円 ( 22,447円 ) | 19日目 |
28,386円 ( 31,225円 ) | 19日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 3日目 |
22,673円 ( 24,940円 ) | 19日目 |
32,161円 ( 35,377円 ) | 19日目 |
25,666円 ( 28,233円 ) | 19日目 |
25,666円 ( 28,233円 ) | 15日目 |
38,322円 ( 42,154円 ) | 19日目 |
30,201円 ( 33,221円 ) | 19日目 |
30,201円 ( 33,221円 ) | 19日目 |
43,122円 ( 47,434円 ) | 19日目 |
35,060円 ( 38,566円 ) | 19日目 |
35,060円 ( 38,566円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ラバーキャップ6893
4.5通常価格(税別):470円~

ナベヤ
スイングクランプS型
5通常価格(税別):4,984円~

ナベヤ
アジャストクランプ
5通常価格(税別):10,332円~

ナベヤ
クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)
0通常価格(税別):8,453円~

ナベヤ
トグルダウンクランプ6800
0通常価格(税別):5,074円~

ナベヤ
トグルダウンクランプ6830
0通常価格(税別):4,818円~

ナベヤ
Tスロットナット及びスタッドセット
0通常価格(税別):12,529円~

ナベヤ
トウアジャストクランプ2 ロングT溝タイプ
0通常価格(税別):12,347円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~