17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ

通常単価(税別)
20,791
税込単価
22,870
通常出荷日:3日目

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最大10個のワークを1アクションで同時にクランプ

1ヶ所締め付けるだけで多数個のワークすべてを同時にクランプすることができます。
標準エレメント組み合わせで、様々なパターンのレイアウトに対応します。

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 特長1
 

マルチオートクランプの締付力

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 特長2
※入力Fは、最大5kNで、ご使用ください。
※多連で使用する場合は、最大5連までとしてください。
※多連での各クランプ力は、入力Fに対して次のとおりです。
・F1=(F/2)×0.9
・F2=F1×0.9
・F3=F2×0.9
・F4=F3×0.9
・F5=F4×0.9

タテとヨコ力の向きを変換し、2方向からを1アクションで同時にクランプ

一度のクランプ力でタテ・ヨコ同時にクランプすることができ、プレート加工に最適です。
また、ガイドプレートを使用すれば、クランプポイントを低くすることも可能です。

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 特長3
 

ワークの変更にも柔軟に対応。自由度の高い治具設計が可能

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与します。

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 特長4
 

ガイドバー(ガイドプレート)からの抜き差しが容易に可能

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 特長5
マルチオートクランプをガイドバー(ガイドプレート)から抜き差しするだけで簡単にワークの増減に対応できます。
ワークサイズの調整には、延長バーの採用で対応することができます。

戻り機構の採用で自動化にも対応

締付力のOFF時に自動的にクランプを開放。
ロボット制御による自動化をバックアップします。

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 特長6
 

部品構成

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 部品構成
No.部品構成数量
(1)クランプブロック1
(2)クランプピン(入力)1
(3)クランプピン(出力)1

 

外形図

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

組み合せ例 1
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 組み合せ例1
組み合せ例 2
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 組み合せ例2

 

選定サポート情報

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,791
( 22,870 )
3日目
20,791
( 22,870 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与します。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 戻り機構付タイプ
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) 戻り機構付タイプ
マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格20,79120,79120,79120,79115,81515,815
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング