17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ

通常単価(税別)
15,815
税込単価
17,397

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最大10個のワークを1アクションで同時にクランプ

1ヶ所締め付けるだけで多数個のワークすべてを同時にクランプすることができます。
標準エレメント組み合わせで、様々なパターンのレイアウトに対応します。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 特長1
 

マルチオートクランプの締付力

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 特長2
※入力Fは、最大5kNで、ご使用ください。
※多連で使用する場合は、最大5連までとしてください。
※多連での各クランプ力は、入力Fに対して次のとおりです。
・F1=(F/2)×0.9
・F2=F1×0.9
・F3=F2×0.9
・F4=F3×0.9
・F5=F4×0.9

タテとヨコ力の向きを変換し、2方向からを1アクションで同時にクランプ

一度のクランプ力でタテ・ヨコ同時にクランプすることができ、プレート加工に最適です。
また、ガイドプレートを使用すれば、クランプポイントを低くすることも可能です。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 特長3
 

ワークの変更にも柔軟に対応。自由度の高い治具設計が可能

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与します。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 特長4
 

ガイドバー(ガイドプレート)からの抜き差しが容易に可能

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 特長5
マルチオートクランプをガイドバー(ガイドプレート)から抜き差しするだけで簡単にワークの増減に対応できます。
ワークサイズの調整には、延長バーの採用で対応することができます。

戻り機構の採用で自動化にも対応

締付力のOFF時に自動的にクランプを開放。
ロボット制御による自動化をバックアップします。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 特長6
 

部品構成

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 部品構成
No.部品構成数量
(1)クランプブロック1
(2)クランプピン(入力)1
(3)クランプピン(出力)2

 

外形図

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

組み合せ例 1
マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 組み合せ例1
組み合せ例 2
マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 組み合せ例2

 

選定サポート情報

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,815
( 17,397 )
3日目
15,815
( 17,397 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの変更に伴う取付治具の変更作業を大幅に削減し、生産コストの低減や工期短縮に寄与します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチオートクランプ ガイドバータイプ【直列タイプ】 標準タイプ
マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ【直列タイプ】 標準タイプ
マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ
マルチオートクランプ シングルサイドタイプ【分岐タイプ】 標準タイプ
マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ(直列タイプ) 戻り機構付タイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格15,81515,81520,79115,81515,81520,791
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト