ツール用品技術窓口
・コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。・マグネットチャックが使用できない、ア...
詳細を確認
・吸着力
ワークの状態や吸着用丸ゴムのセットの仕方により吸着力が変わりますので、参考値としてください。
VCM0303Sの場合、真空圧力計がついているので下記の計算式で正確な吸着力を算出することもできます。
吸着力(N)=真空圧力(kPa)×吸着面積(mm2)×0.001
位置決めピン穴間ピッチは20mm

真空圧力(kPa):真空圧力計の値 吸着面積(mm2):A(mm)×B(mm)

・排気特性と流量特性
流量特性は、供給圧力が0.4MPa時のものを表しています。



(1)ワークにあわせて、吸着プラグ・埋栓プラグ・密着用丸ゴム・位置決めピンを取り付けて吸着面を作ります。
密着用丸ゴムで囲われた面積が吸着面積となります。
吸着面積は吸着力に大きく影響します。
ただし、ワークの外側に密着用丸ゴムがあるとほとんど吸着しません。
ワークの内側になるよう、できるだけ大きく密着用丸ゴムで囲ってください。

(2)バキュームチャックの使用面にあけられた穴に位置決めピンをセットします。
位置決めピンはワークの位置決めはもちろん、切削時の水平方向の切削抵抗に対するストッパーとしても使用できます。
使用面にあけられた穴は別売りのストッパーブロックA、ストッパーブロックBを取り付けることもできます。

(3)ワークをセットし、エアーを接続して供給バルブをONにすると吸着します。
供給バルブをOFFにすることでワークを取り外すことができます。

安定した吸着力の発生には、供給圧力を0.3~0.6MPaで連続供給する必要があります。密着ゴムは必ずワークの内側にセットしてください。ワークの外側に密着ゴムがあると、吸着力低下の原因となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ラバーキャップ6893
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)
4通常価格(税別):910円~

ナベヤ
黒染めステップクランプ(S45C)
5通常価格(税別):3,850円~

ナベヤ
ねじ穴付ストラップクランプ
5通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)
4.5通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
丸座 ザグリ穴付タイプ
4.3
ナベヤ
黒染めスクリュージャッキ(S45C)
4.3通常価格(税別):2,900円~