ツール用品技術窓口
薄物、非磁性体のクランプ。【特長】・コンプレッサーのエアを供給するだけでワークの吸着が可能。・マグネッ...
詳細を確認
・RoHS対応

VCM0303Eの外観

VCM0303Sの外観
吸着力
ワークの状態や吸着用丸ゴムのセットの仕方により吸着力が変わりますので、参考値としてください。
VCM0303Sの場合、真空圧力計がついているので下記の計算式で正確な吸着力を算出することもできます。
吸着力(N)=真空圧力(kPa)×吸着面積(mm2)×0.001
位置決めピン穴間ピッチは20mm

真空圧力(kPa):真空圧力計の値 吸着面積(mm2):A(mm)×B(mm)

排気特性と流量特性
流量特性は、供給圧力が0.4MPa時のものを表しています。


VCM0303E

VCM0303S
(1)ワークにあわせて、吸着プラグ・埋栓プラグ・密着用丸ゴム・位置決めピンを取り付けて吸着面を作ります。
密着用丸ゴムで囲われた面積が吸着面積となります。
吸着面積は吸着力に大きく影響します。
ただし、ワークの外側に密着用丸ゴムがあるとほとんど吸着しません。
ワークの内側になるよう、できるだけ大きく密着用丸ゴムで囲ってください。

(2)バキュームチャックの使用面にあけられた穴に位置決めピンをセットします。
位置決めピンはワークの位置決めはもちろん、切削時の水平方向の切削抵抗に対するストッパーとしても使用できます。
使用面にあけられた穴は別売のストッパーブロックA、ストッパーブロックBを取り付けることもできます。

(3)ワークをセットし、エアーを接続して供給バルブをONにすると吸着します。
供給バルブをOFFにすることでワークを取り外すことができます。
安定した吸着力の発生には、供給圧力を0.3~0.6MPaで連続供給する必要があります。密着ゴムは必ずワークの内側にセットしてください。ワークの外側に密着ゴムがあると、吸着力低下の原因となります。
薄物、非磁性体のクランプ。
【特長】
・コンプレッサーのエアを供給するだけでワークの吸着が可能。
・マグネットチャックが使用できないアルミ・ステンレス・銅等の非磁性体ワークのクランプに対応。
・VCM0303E:供給バルブによる吸着ON・OFFのみの仕様。
・VCM0303S:切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローが可能。
・真空圧力計により、現在の吸着力の確認が可能。
・真空レギュレータにより、吸着力の調整が可能。
【用途】
・樹脂、アルミ等の非磁性体ワークのクランプに便利。

ナベヤ
アジャストストッパボルト

ナベヤ
トグルユニット 6830

ナベヤ
トグルユニット 6841
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ラバーキャップ6893
4.5通常価格(税別):470円~

ナベヤ
トグルダウンクランプ6800
0通常価格(税別):5,074円~

ナベヤ
スイングクランプS型
5通常価格(税別):4,984円~

ナベヤ
クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)
0通常価格(税別):8,453円~

ナベヤ
Tスロットナット及びスタッドセット
0通常価格(税別):12,529円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップ(BJ153)
4.2通常価格(税別):1,907円~

ミスミ
TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)
4通常価格(税別):910円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~