17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

インサートノズル PM-液ダレ防止型

通常単価(税別)
7,6359,907特別価格
税込単価
8,39910,898特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

メンテナンス性に優れた2分割構造のクーラント噴射ノズル。【特長】・クーラント液の停止スイッチを押すと瞬...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・RoHS対応

インサートノズル PM-液ダレ防止型:関連画像

インサートノズル PM-液ダレ防止型の外観

 
工具長測定の改善
インサートノズル PM-液ダレ防止型 製品特長・仕様01

液ダレを抑えて正確で素早い測定ができます。
非接触型の測定器は液ダレにより数値の誤差が大きくなります。

機内段取り時の作業性、環境改善に
インサートノズル PM-液ダレ防止型 製品特長・仕様02

上部からの液ダレを抑えて機内段取り時の作業性を改善します。
機内治具・ワークへの飛散を防止し品質・環境を改善します。

 

外形図

インサートノズル PM-液ダレ防止型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

インサートノズル PM-液ダレ防止型 使用方法01
インサートノズル PM-液ダレ防止型 使用方法02

型番リスト

表示件数

重量

(g)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

J

最小発注数量
30
R1/4
24.8
6.4
17
1.6
37°
1個
32
R1/4
24.8
31.8
17
1.6
26°
1個
30
R1/4
24.8
6.4
17
2.2
37°
1個
32
R1/4
24.8
31.8
17
2.2
26°
1個
49
R3/8
26.8
6.4
19
2.2
37°
1個
51
R3/8
26.8
31.8
19
2.2
26°
1個
49
R3/8
26.8
6.4
19
3
30°
1個
50
R3/8
26.8
12.8
19
3
30°
1個
51
R3/8
26.8
31.8
19
3
26°
1個
30
R1/4
24.8
0
17
M4
30°
1個
49
R3/8
26.8
0
19
M4
30°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,817
( 8,599 )
3日目
8,816
( 9,698 )
1日目
7,635
( 8,399 )
3日目
8,816
( 9,698 )
3日目
7,817
( 8,599 )
3日目
8,816
( 9,698 )
3日目
8,7728,508
( 9,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,998
( 9,898 )
3日目
9,907
( 10,898 )
3日目
8,408
( 9,249 )
3日目
8,544
( 9,398 )
3日目

詳細情報

基本情報

メンテナンス性に優れた2分割構造のクーラント噴射ノズル。
【特長】
・クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止し、液ダレがない。
・10MPaの高圧タイプ。
・液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が図れる。
・メンテナンス性に優れた2分割構造。
【用途】
・マシニングセンターのクーラント噴出に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートノズル PM-液ダレ防止型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用可能な圧力はなんですか?
A
0.1~10Mpaです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートノズル PM-液ダレ防止型
ロックライン ノズル 丸L型
ロックライン ノズル フレアL型
ロックライン ノズル 丸T型
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)
扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)
メーカーナベヤMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション扶桑精機扶桑精機
通常価格7,635-822 -1,446 -919 -4,4584,458
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目8日目8日目
材質金属樹脂樹脂樹脂金属金属
材質詳細SUS303-----
ノズルタイプ関連部品・用品-----
C(mm)14.8-----
E(mm)2.3-----
よく一緒に購入される商品

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング