ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クイックナイロンホイールブラシ 

クイックナイロンホイールブラシ  BWN-75
通常単価(税別)
2,502
税込単価
2,752
通常出荷日:5日目

スパナなどの工具が不要で、わずか2秒でセットが可能。軸がスリップせず、エアー工具の高速回転にもブレませ...

詳細を確認

型番:

BWN-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BWN-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.5
毛材
ナイロン線
材質
ナイロン
厚み
13
金具径
38
軸長
27

型番リスト

表示件数
型番
BWN-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,502
( 2,752 )
5日目

詳細情報

基本情報

スパナなどの工具が不要で、わずか2秒でセットが可能。軸がスリップせず、エアー工具の高速回転にもブレません。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径毛材
BWN-75ホイールブラシ75mm0.50mmナイロン線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックナイロンホイールブラシ の型番BWN-75のページです。 型番BWN-75に関する仕様情報を記載しております。
クイックナイロンホイールブラシ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックナイロンホイールブラシ 
クイックグリットカップブラシ 砥粒入 
ミニチュア黒毛軸付カップブラシ
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
クイックナイロンカップブラシ  
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格2,5023,0781,037 -1,5593,1092,624
通常出荷日5日目5日目5日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシホイールブラシカップ型ブラシホイールブラシ
外径(mm)757513757575
線径(mm)0.50.7黒毛0.150.50.5
毛材ナイロン線ナイロン線天然毛スチール(鋼)線ナイロン線ナイロン線
材質ナイロン砥粒入ナイロン♯180黒毛スチールナイロンナイロン

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト