17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

煙突導管掃除用捻子付ブラシ

煙突導管掃除用捻子付ブラシ
通常単価(税別)
7201,142
税込単価
7921,256
通常出荷日:5日目~8日目

電動・空気式クリーナーの戦闘に取り付け、煙突導管の清掃が可能な捻子付のブラシです。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
75
5個
90
5個
100
5個
115
5個
125
5個
150
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
8日目
905
( 996 )
8日目
821
( 903 )
5日目
862
( 948 )
5日目
1,142
( 1,256 )
8日目
1,078
( 1,186 )
5日目

詳細情報

基本情報

電動・空気式クリーナーの戦闘に取り付け、煙突導管の清掃が可能な捻子付のブラシです。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
CD-331スパイラル型ブラシ75mm0.30mm5mmスチール(鋼)線
CD-332スパイラル型ブラシ90mm0.30mm5mmスチール(鋼)線
CD-333スパイラル型ブラシ100mm0.30mm5mmスチール(鋼)線
CD-334スパイラル型ブラシ115mm0.30mm5mmスチール(鋼)線
CD-335スパイラル型ブラシ125mm0.30mm5mmスチール(鋼)線
CD-336スパイラル型ブラシ150mm0.30mm5mmスチール(鋼)線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

煙突導管掃除用捻子付ブラシのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
排気管の掃除
5
満足度:5.0
煙突ではないですが機械の排気管の掃除用です。ためしに買ってみたのですがワイヤーがいい感じに硬いので結構落ちそうです。
0人が参考にしています。
排気管の掃除
5
満足度:5.0
予想以上にブラシ部分が硬いので驚きました。これなら擦るだけで十分汚れがおりそうです。ブラシが硬いので小さ目の管に入れると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
煙突導管掃除用捻子付ブラシ
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ
カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格720-6846842792,533 -2,624
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目
商品タイプスパイラル型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシカップ型ブラシホイールブラシ
線径(mm)0.30.30.150.250.150.5
軸径(mm)566636
毛材スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線真鍮線ナイロン線
材質スチールステンレス真鍮鋼線メッキ線真鍮ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング