17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 軸長

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

ワイヤーコンデンサーブラシ(SW)

ワイヤーコンデンサーブラシ(SW)
通常単価(税別)
6261,293
税込単価
6891,422
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

手作業にて管内面を研磨・研掃することができる強力なコンデンサーブラシです。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

軸径

(mm)

軸長

最小発注数量
6
0.2
3.5
175
1個
10
0.2
5
170
5個
13
0.25
5
170
5個
16
0.25
5
170
5個
19
0.25
5
170
5個
25
0.25
5
170
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,293
( 1,422 )
7日目
696
( 766 )
2日目
626
( 689 )
在庫品1日目当日出荷可能
626
( 689 )
5日目
626
( 689 )
5日目
686
( 755 )
5日目

詳細情報

基本情報

手作業にて管内面を研磨・研掃することができる強力なコンデンサーブラシです。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径(mm)線径(mm)軸径(mm)毛材
CD-51ネジリブラシ60.203.5スチール(鋼)線
CD-52ネジリブラシ100.205.0スチール(鋼)線
CD-53ネジリブラシ130.255.0スチール(鋼)線
CD-54ネジリブラシ160.255.0スチール(鋼)線
CD-55ネジリブラシ190.255.0スチール(鋼)線
CD-56ネジリブラシ250.255.0スチール(鋼)線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーコンデンサーブラシ(SW)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
機械の清掃
5
満足度:5.0
ヒータ部分の清掃に使用します。耐熱強度とブラシの切れが少ないのが安心です。
0人が参考にしています。
パイプ内異物除去
5
満足度:5.0
パイプ内の異物除去用に使用しています。 しっかりしていて問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
電気モーター部の段差除去(イレギュラー時)作業で使用
4
満足度:4.0
電気モーター部の段差除去(イレギュラー時)作業で使用しています。急遽必要であった状況で、径8mmのブラシがなく、それに近...もっと読む
0人が参考にしています。
射出成形で使用しているノズルの研掃作業に
5
満足度:5.0
射出成形で使用しているノズルの研掃作業に使用しています。写真を確認した際、剛性がありそうなブラシであったため選定し購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーコンデンサーブラシ(SW)
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ
ミニチュアステンレススパイラルブラシ
ミニチュア鋼線スパイラルブラシ
W巻真鍮コンデンサーブラシ
W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) CD
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格626-2,220 -2,631 -2,220 -1,198 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプネジリブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシネジリブラシネジリブラシ
毛材スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線真鍮線ステンレス線
材質スチール真鍮ステンレススチール真鍮ステンレス
全長250115115115110110
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング