17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) CD

W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) CD
通常単価(税別)
1,2102,313
税込単価
1,3312,544
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

電動・空気式クリーナーの先端に取り付け、管内面を研磨・研掃することができる強力なコンデンサーブラシです...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
10
0.15
1個
13
0.15
3個
16
0.15
3個
19
0.15
3個
25
0.15
1個
32
0.15
1個
38
0.15
1個
50
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,826
( 2,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,558
( 1,714 )
5日目
1,210
( 1,331 )
5日目
1,558
( 1,714 )
5日目
1,853
( 2,038 )
5日目
2,008
( 2,209 )
8日目
2,161
( 2,377 )
6日目
2,313
( 2,544 )
6日目

詳細情報

基本情報

電動・空気式クリーナーの先端に取り付け、管内面を研磨・研掃することができる強力なコンデンサーブラシです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径(mm)線径(mm)軸径(mm)毛材
CD-101ネジリブラシ100.156ステンレス線
CD-102ネジリブラシ130.156ステンレス線
CD-103ネジリブラシ160.156ステンレス線
CD-104ネジリブラシ190.156ステンレス線
CD-105ネジリブラシ250.156ステンレス線
CD-106ネジリブラシ320.156ステンレス線
CD-107ネジリブラシ380.156ステンレス線
CD-108ネジリブラシ500.206ステンレス線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) CDのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
パイプ内の接着剤除去
3
満足度:3.0
φ9.5i前後の円筒内の残留物の除去に使用してます。15年以上は使用しています。 ブラシの径や強度については品質が安定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) CD
SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
W巻真鍮コンデンサーブラシ
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ
鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,210-1,312 -1,198 -1,640 -684338
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
商品タイプネジリブラシホイールブラシネジリブラシホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
軸径(mm)666366
毛材ステンレス線ステンレス線真鍮線ステンレス線ステンレス線スチール(鋼)線
材質ステンレスステンレス真鍮ステンレスステンレス鋼線メッキ線
軸長603560302525
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング