ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm SME-250
通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:5日目

筒型の形状は、ホイール型やカップ型などで研磨できない狭い個所やコーナー部の利用に便利です。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

SME-250
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SME-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンド型ブラシ
線径(mm)
0.15
軸径(mm)
3
毛材
真鍮線
材質
真鍮
軸長
30
毛丈
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SME-250
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
5日目

詳細情報

基本情報

筒型の形状は、ホイール型やカップ型などで研磨できない狭い個所やコーナー部の利用に便利です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ線径軸径毛材
SME-250エンド型ブラシ0.15mm3.0mm真鍮線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mmの型番SME-250のページです。 型番SME-250に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 
カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,1541,734 -2,533 -6842791,089 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目2日目〜
商品タイプエンド型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシ
線径(mm)0.150.150.150.150.250.25
軸径(mm)333666
毛材真鍮線天然毛真鍮線真鍮線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
材質真鍮黒毛真鍮真鍮鋼線メッキ線鋼線メッキ線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング