17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • 毛丈

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 
通常単価(税別)
2,5332,798
税込単価
2,7863,078
通常出荷日:5日目~8日目

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

金具径

毛丈

最小発注数量
20
16
10
1個
25
21
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,533
( 2,786 )
8日目
2,798
( 3,078 )
5日目

詳細情報

基本情報

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SMC-240カップ型ブラシ20mm0.15mm3.0mm真鍮線
SMC-241カップ型ブラシ25mm0.15mm3.0mm真鍮線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュア真鍮軸付カップブラシ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 
真鍮軸付カップブラシ SC
ナイロン軸付カップブラシ(NY)
カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格2,533-1,169 -1,536 -6841,734 -1,154
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.150.150.50.150.150.15
軸径(mm)366633
毛材真鍮線真鍮線ナイロン線真鍮線天然毛真鍮線
材質真鍮真鍮ナイロン真鍮黒毛真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング