17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ
通常単価(税別)
1,0071,018
税込単価
1,1081,120
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

最小発注数量
2.3
5個
3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
5日目
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材材質厚み金具径軸長
MW-201ホイールブラシ23mm0.10mm3.0mmスチール(鋼)線スチール21040
MW-200ホイールブラシ23mm0.10mm2.3mmスチール(鋼)線スチール21040

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
ミニチュア黒毛軸付カップブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,007-1,136 -8571,0041,5591,037 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目〜在庫品1日目〜3日目5日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ
外径(mm)232323237513
線径(mm)0.10.1黒毛0.10.15黒毛
毛材スチール(鋼)線真鍮線天然毛ステンレス線スチール(鋼)線天然毛
材質スチール真鍮黒毛ステンレススチール黒毛
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング