ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SE-136
通常単価(税別)
338
税込単価
372
通常出荷日:5日目

筒型の形状は、ホイール型やカップ型などで研磨できない狭い個所やコーナー部の利用に便利です。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

SE-136
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE-136の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンド型ブラシ
線径(mm)
0.25
軸径(mm)
6
毛材
スチール(鋼)線
材質
鋼線メッキ線
軸長
25
毛丈
30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SE-136
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
5日目

詳細情報

基本情報

筒型の形状は、ホイール型やカップ型などで研磨できない狭い個所やコーナー部の利用に便利です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ線径軸径毛材材質軸長毛丈
SE-136エンド型ブラシ0.25mm6mmスチール(鋼)線鋼線メッキ線2530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシの型番SE-136のページです。 型番SE-136に関する仕様情報を記載しております。
鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格338412338 -260 -279360
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.250.250.250.30.250.25
軸径(mm)666666
毛材スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
材質鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線スチール鋼線メッキ線鋼線メッキ線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング