17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 軸長

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 8日以内

カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)

カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)
通常単価(税別)
260907
税込単価
286998
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

筒型の形状は、ホイール型やカップ型などで研磨できない狭い個所やコーナー部の利用に便利です。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸長

最小発注数量
35
5個
35
5個
25
50個
25
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
443
( 487 )
5日目
443
( 487 )
8日目
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
907
( 998 )
5日目

詳細情報

基本情報

筒型の形状は、ホイール型やカップ型などで研磨できない狭い個所やコーナー部の利用に便利です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ線径軸径毛材軸長
SE-106エンド型ブラシ0.30mm6mmスチール(鋼)線35
SE-107エンド型ブラシ0.30mm6mmスチール(鋼)線35
SE-108エンド型ブラシ0.30mm6mmスチール(鋼)線25
SE-109エンド型ブラシ0.30mm6mmスチール(鋼)線25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車ブレーキハブの錆落とし
5
満足度:5.0
電動ドリルドライバーで使用。 問題なく使用でき、ワイヤーの抜けなどもありませんでした。
1人が参考にしています。
バリ取り
5
満足度:5.0
月平均10本ぐらい使用。鋼線の抜けもなくまったく問題なし。他社製品と比べても遜色なし。何よりも安価。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)
カシメ結束式ナイロン軸付筒型ブラシ
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ
カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ
カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格260-843701 -723412338 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.30.50.150.30.250.25
軸径(mm)666666
毛材スチール(鋼)線ナイロン線真鍮線ステンレス線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
材質スチールナイロン真鍮ステンレス鋼線メッキ線鋼線メッキ線
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング