17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • 毛丈

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ナイロン軸付カップブラシ(NY)

ナイロン軸付カップブラシ(NY)
通常単価(税別)
1,5362,798
税込単価
1,6903,078
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【用途】・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

金具径

毛丈

最小発注数量
40
35
25
1個
50
40
25
1個
65
45
25
1個
75
65
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
5日目
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,798
( 3,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SC-84カップ型ブラシ40mm0.50mm6mmナイロン線
SC-87カップ型ブラシ75mm0.50mm6mmナイロン線
SC-85カップ型ブラシ50mm0.50mm6mmナイロン線
SC-86カップ型ブラシ65mm0.50mm6mmナイロン線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン軸付カップブラシ(NY)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バリ取りに使用しています
4
満足度:4.0
アルミ製品のバリ取りに使用しています。角のバリもバリが取れて、バリ以外の所はキズが付かないです。使ってみて毛先の短い商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン軸付カップブラシ(NY)
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 
真鍮軸付カップブラシ SC
カシメ結束式ナイロン軸付筒型ブラシ
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,536-2,6242,533 -1,169 -8431,734 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシカップ型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシカップ型ブラシ
線径(mm)0.50.50.150.150.50.15
軸径(mm)663663
毛材ナイロン線ナイロン線真鍮線真鍮線ナイロン線天然毛
材質ナイロンナイロン真鍮真鍮ナイロン黒毛
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング