17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • 毛丈

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

0.3鋼線軸付カップブラシ

0.3鋼線軸付カップブラシ
通常単価(税別)
1,2671,623
税込単価
1,3941,785
通常出荷日:5日目~6日目

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

毛材

金具径

毛丈

最小発注数量
50
スチール(鋼)線
40
25
5個
65
スチール(鋼)線
45
25
1個
75
スチール(鋼)線
60
20
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
5日目
1,557
( 1,713 )
6日目
1,623
( 1,785 )
5日目

詳細情報

基本情報

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SC-65カップ型ブラシ50mm0.30mm6mmスチール(鋼)線
SC-66カップ型ブラシ65mm0.30mm6mmスチール(鋼)線
SC-67カップ型ブラシ75mm0.30mm6mmスチール(鋼)線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.3鋼線軸付カップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3鋼線軸付カップブラシ
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
鋼線メッキ線軸付カップブラシ(黄より線)
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,267-1,5591,407 -2791,089 -360
通常出荷日5日目〜3日目在庫品1日目〜5日目2日目〜5日目
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.30.150.250.250.250.25
軸径(mm)666666
材質スチールスチール鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線
軸長353535253525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング