ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

型番:

SW-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.5
軸径(mm)
6
毛材
ナイロン線
材質
ナイロン
厚み
13
金具径
38
軸長
35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SW-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574円
( 1,731円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適です
・電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。また、軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです

商品情報

製品特長・仕様

規格表

単位:mm
型番外径軸径厚み軸長金具径線径
SW-477561335380.50

注意・禁止事項

作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)の型番SW-47のページです。 型番SW-47に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ワイラー ミニチュアカップブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERミスミバーテックミスミバーテック
通常価格1,574円1,070円340円11,136円400円9,706円
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)7575161001614
線径(mm)0.50.150.31.020.30.12
軸径(mm)666663
毛材ナイロン線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました