17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60
通常単価(税別)
1,9052,754
税込単価
2,0963,029
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

金具径

最小発注数量
50
25
5個
65
32
1個
75
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,905
( 2,096 )
8日目
2,754
( 3,029 )
6日目
2,118
( 2,330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SW-36ホイールブラシ50mm0.90mm6mmナイロン線
SW-37ホイールブラシ65mm0.90mm6mmナイロン線
SW-38ホイールブラシ75mm0.90mm6mmナイロン線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60
カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#60
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,905-762 -1,5592,6241,312 -684
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.90.90.150.50.30.3
軸径(mm)666666
毛材ナイロン線ナイロン線スチール(鋼)線ナイロン線ステンレス線ステンレス線
材質砥粒入ナイロン♯60砥粒入ナイロン♯60スチールナイロンステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング