17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ

SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
通常単価(税別)
1,3122,085
税込単価
1,4432,294
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【用途】・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

金具径

最小発注数量
32
10
20
1個
38
10
20
1個
50
13
25
1個
65
13
32
5個
75
13
38
1個
100
13
38
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,438
( 1,582 )
5日目
1,312
( 1,443 )
6日目
1,312
( 1,443 )
6日目
1,312
( 1,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,085
( 2,294 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SW-26ホイールブラシ75mm0.30mm6mmステンレス線
SW-27ホイールブラシ100mm0.30mm6mmステンレス線
SW-25ホイールブラシ65mm0.30mm6mmステンレス線
SW-23ホイールブラシ38mm0.30mm6mmステンレス線
SW-22ホイールブラシ32mm0.30mm6mmステンレス線
SW-24ホイールブラシ50mm0.30mm6mmステンレス線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS304ステンレス軸付ホイールブラシのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄管内の清掃用ブラシとして
5
満足度:5.0
本来の使用方法とは違いますが塗装機の塗料搬送経路の鉄管内の清掃用ブラシとして使用しました。柄を付けたり、外れないように加...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,312-584 -6842,6247231,734 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシカップ型ブラシ
線径(mm)0.30.30.30.50.30.15
軸径(mm)666663
毛材ステンレス線ステンレス線ステンレス線ナイロン線ステンレス線天然毛
材質ステンレスステンレスステンレスナイロンステンレス黒毛
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング