17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

0.3 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)

0.3 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)
通常単価(税別)
745894
税込単価
820983
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【用途】・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

毛材

厚み

金具径

最小発注数量
32
スチール(鋼)線
10
20
5個
38
スチール(鋼)線
10
20
5個
50
スチール(鋼)線
10
25
5個
65
スチール(鋼)線
10
32
5個
75
スチール(鋼)線
10
38
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745
( 820 )
6日目
822
( 904 )
5日目
753
( 828 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
6日目
753
( 828 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SW-9ホイールブラシ32mm0.30mm6mmスチール(鋼)線
SW-12ホイールブラシ65mm0.30mm6mmスチール(鋼)線
SW-10ホイールブラシ38mm0.30mm6mmスチール(鋼)線
SW-13ホイールブラシ75mm0.30mm6mmスチール(鋼)線
SW-11ホイールブラシ50mm0.30mm6mmスチール(鋼)線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.3 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.3 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)
真鍮軸付ホイールブラシ SW
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格745-1,312 -1,734 -1,089 -1,154279
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目2日目〜5日目5日目
商品タイプホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.30.150.150.250.150.25
軸径(mm)663636
材質スチール真鍮黒毛鋼線メッキ線真鍮鋼線メッキ線
軸長353530353025
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング