17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み

    ~mm
  • 金具径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6

鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6
通常単価(税別)
1,0891,186
税込単価
1,1981,305
通常出荷日:2日目~8日目

【用途】・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

金具径

最小発注数量
32
10
20
5個
38
10
20
5個
50
10
25
5個
65
10
32
5個
75
10
38
5個
100
13
38
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089
( 1,198 )
8日目
1,089
( 1,198 )
8日目
1,089
( 1,198 )
8日目
1,180
( 1,298 )
2日目
1,089
( 1,198 )
6日目
1,186
( 1,305 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径軸径毛材
SW-7ホイールブラシ100mm0.25mm6mmスチール(鋼)線
SW-5ホイールブラシ65mm0.25mm6mmスチール(鋼)線
SW-6ホイールブラシ75mm0.25mm6mmスチール(鋼)線
SW-3ホイールブラシ38mm0.25mm6mmスチール(鋼)線
SW-4ホイールブラシ50mm0.25mm6mmスチール(鋼)線
SW-2ホイールブラシ32mm0.25mm6mmスチール(鋼)線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ(黄より線)軸径6
鋼線メッキ線傘型ブラシ(黄より線)
カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)
カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,089-1,606 -360412338 -279
通常出荷日2日目〜5日目〜5日目5日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプホイールブラシ傘型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.250.250.250.250.250.25
軸径(mm)60.256666
毛材スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線スチール(鋼)線
材質鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線鋼線メッキ線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング