17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エボリューションシリーズ 充電ドライバーケース EM-52

エボリューションシリーズ 充電ドライバーケース

通常単価(税別)
1,543
税込単価
1,697
通常出荷日:4日目

シンプルデザインで軽くて丈夫なポリエステル使用の充電ドライバーケース。【特長】・高機能収納で取り出しや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • サイズ (mm)
    全長300×幅160
  • ブラック
  • 材質
    (生地)ポリエステル/(金具)スチールメッキ
  • トラスココード
    446-0901
  • 内容量
    1個

型番:

EM-52
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

作業時に取り出しやすい充電ドライバーケース

EM-52

EM-52
・材質 生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
・サイズ:全長300・幅160mm

EM-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
サイズ(mm)
全長300×幅160
ブラック
材質
(生地)ポリエステル/(金具)スチールメッキ
トラスココード
446-0901
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-52

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプルデザインで軽くて丈夫なポリエステル使用の充電ドライバーケース。
【特長】
・高機能収納で取り出しやすい。
【用途】
・充電ドライバー入れとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エボリューションシリーズ 充電ドライバーケースの型番EM-52のページです。 型番EM-52に関する仕様情報を記載しております。
エボリューションシリーズ 充電ドライバーケースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マキタ10.8Vインパクト用に
4
満足度:4.0
非常にしっかりと作られている。後は使い込んでいっての耐久性がどうかという所。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エボリューションシリーズ 充電ドライバーケース
6号防水帆布表具用腰袋(刃折鉄板、底皮付)
コヅチ ノミ巻厚用(床皮)
6号帆布塗装用腰袋
ビニロン表具用腰袋(ポケット付)
コヅチ 鋸巻3枚用(床皮)
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格1,5437,3803,1615,1521,7633,791
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
サイズ(mm)全長300×幅160高さ220×幅335×奥行55高さ455×幅300高さ270×幅200×奥行70高さ250×幅165×奥行65全長400×幅350
ブラックオレンジホワイトホワイトイエローホワイト
材質(生地)ポリエステル/(金具)スチールメッキ6号防水加工帆布床皮6号帆布ビニロン床皮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング