17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヌメ皮ハンマー差し

ヌメ皮ハンマー差し

通常単価(税別)
1,3132,070
税込単価
1,4442,277
通常出荷日:4日目

牛ヌメ皮を使用したハンマー差し【特長】・プロのニーズに合った、機能性・安全性を最重視の商品・牛ヌメ皮仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 材質
    牛ヌメ皮
  • 仕様1
    型押
  • 仕様2
    丁番付
  • 仕様3
    二重縫
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-31C

 

CE-32C

CE-31C

 

CE-32C

機能性・安全性を最重視

ハンマー差し(丁番付・二重縫)

CE-31C

CE-31C

製品仕様

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長220・幅75mm  
  • ベルト対応幅:50mm
型押タイプ

型押タイプ

ハンマー差し大(丁番付・二重縫)

SP-21

SP-21

製品仕様

  • 材質:牛ヌメ皮仕様
  • サイズ:全長230・幅80mm
  • ベルト対応幅:60mm
型押タイプ

型押タイプ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

特長1

内容量

最小発注数量
全長220×幅75
ベルト対応幅50mm
1個
5個
全長230×幅80
ベルト対応幅60mm
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313
( 1,444 )
4日目
2,070
( 2,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

牛ヌメ皮を使用したハンマー差し
【特長】
・プロのニーズに合った、機能性・安全性を最重視の商品
・牛ヌメ皮仕様で型押タイプ
【用途】
・ハンマーや工具を収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヌメ皮ハンマー差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヌメ皮ハンマー差し
ヌメ皮ハンマー差し(ストッパー付)
黒床皮ハンマー差し
ヌメ皮ペンチ2段差し
ヌメ皮ラチェット差し ストッパー付
ヌメ皮ミゼットカッター差し(ストッパー付)
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格1,313-1,4441,1842,548 -1,3861,596
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質牛ヌメ皮牛ヌメ皮牛黒床皮牛ヌメ皮牛ヌメ皮牛ヌメ皮
仕様1型押ストッパー付型押型押ストッパー付ストッパー付
仕様2丁番付型押丁番付二重縫型押型押

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング