17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒床皮ペンチ差し 7インチ用

通常単価(税別)
5933,160
税込単価
6523,476
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

牛黒床皮使用の7インチ用ペンチ差し。【特長】・本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶が出る。・工具...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-A1

 

SP-A2

 

SP-A3

 

SP-A4

 

SP-A5

SP-A1

 

SP-A2

 

SP-A3

 

SP-A4

 

SP-A5

本格仕上げで丈夫な黒床皮ペンチ差し

125~150mmのペンチやニッパーなどの収納に最適。

ペンチ差し7inch用・1丁入

SP-A1

SP-A1

製品仕様

  • 材質:牛黒床皮仕様
  • サイズ:全長150・幅55mm
  • ベルト対応幅:50mm

ペンチ差し7inch用・2丁入

SP-A2

SP-A2

製品仕様

  • 材質:牛黒床皮仕様
  • サイズ:全長140・幅90mm
  • ベルト対応幅:50mm

ペンチ差し7inch用・3丁入

SP-A3

SP-A3

製品仕様

  • 材質:牛黒床皮仕様
  • サイズ:全長145・幅130mm
  • ベルト対応幅:50mm

ペンチ差し7inch用・4丁入

SP-A4

SP-A4

製品仕様

  • 材質:牛黒床皮仕様
  • サイズ:全長165・幅180mm
  • ベルト対応幅:50mm

ペンチ差し7inch用・5丁入

SP-A5

SP-A5

製品仕様

  • 材質:牛黒床皮仕様
  • サイズ:全長165・幅220mm
  • ベルト対応幅:50mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様1

内容量

最小発注数量
全長150×幅55
1丁入
1個
1個
全長140×幅90
2丁入
1個
5個
全長145×幅130
3丁入
1個
5個
全長165×幅180
4丁入
1個
5個
全長165×幅220
5丁入
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
4日目
1,780
( 1,958 )
4日目
2,530
( 2,783 )
4日目
3,160
( 3,476 )
4日目

詳細情報

基本情報

牛黒床皮使用の7インチ用ペンチ差し。
【特長】
・本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶が出る。
・工具等の形状になじみ、長く使用できる。
・耐久性、耐磨耗性に優れている。
【用途】
・7インチペンチを入れるのに最適。

商品担当おすすめ

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 軽中量ラック 150㎏タイプ 画像

    ミスミ

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒床皮ペンチ差し 7インチ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒床皮ペンチ差し 7インチ用
ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用
黒床皮ペンチ差し 8インチ用
黒床皮ペンチ差し
ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用
黒床皮ハンマー差し
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格593-844 -1,089 -2,276 -1,040 -1,184
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質牛黒床皮牛ヌメ皮牛黒床皮牛黒床皮牛ヌメ皮牛黒床皮
特長1ベルト対応幅50mmベルト対応幅50mmベルト対応幅60mmベルト対応幅60mmベルト対応幅60mmベルト対応幅50mm
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト