17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

底板付バケツ(防水加工)

底板付バケツ(防水加工)

通常単価(税別)
3,5795,507
税込単価
3,9376,058
通常出荷日:4日目

園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利な防水加工バケツ。【特長】・底板ベニヤ使用でフック付【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 材質
    10号防水加工帆布・(持ち手)麻ロープ
  • 仕様1
    防水加工
  • 仕様2
    上部P輪
  • 仕様3
    底部ベニヤ板
  • 仕様4
    フック付
  • 特長1
    縫製物なので水を溜めてのご使用はできません。
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

底板とフックが付いた帆布バケツ

大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。

 

製品仕様

仕様

  • 材質:10号防水加工帆布、持手・麻ロープ
  • 底部ベニヤ板
  • フック付
  • 上部、P輪 ※P輪=プラスチック
KB-06-20 BBR

KB-06-20 BBR
サイズ:φ200(直径200mm)・全長250mm

KB-06-24 BBR

KB-06-24 BBR
サイズ:φ240(直径240mm)・全長350mm

KB-06-27 BBR

KB-06-27 BBR
サイズ:φ270(直径270mm)・全長350mm

KB-06-30 BBR

KB-06-30 BBR
サイズ:φ300(直径300mm)・全長350mm

バケツ荷重について

  • 一概に何kgまで耐えられるという目安はありません(使用状況と中に入るもので違います)。
  • 吊り下げての使用については推奨いたしませんが、そのような状況で使用される際は、下に人や物がない状況をご確認ください。思わぬ怪我や事故の元になります。

注意・禁止事項

  • 縫製物ですので水を貯めてのご使用はできません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
200Φ・全長250
1個
5個
240Φ・全長350
1個
5個
270Φ・全長350
1個
2個
300Φ・全長350
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,579
( 3,937 )
4日目
4,357
( 4,793 )
4日目
4,930
( 5,423 )
4日目
5,507
( 6,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利な防水加工バケツ。
【特長】
・底板ベニヤ使用でフック付
【用途】
・作業工具の収納や持ち運びに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

底板付バケツ(防水加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底板付バケツ(防水加工)
底板付バケツ
底板付電工用バケツ
電工用バケツ
大型電工用バケツ
ヌメ革ラチェット差し ストッパー付
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格3,579-3,579 -3,532 -3,907 -17,443 -1,386
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜5日目〜4日目4日目
商品タイプその他
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダー
材質10号防水加工帆布・(持ち手)麻ロープ9号帆布・(持ち手)PPテープ9号帆布・(持ち手)PPテープ6号帆布・(持ち手)麻ロープ6号防水加工帆布・(持ち手)ナイロンベルト牛ヌメ革
仕様1防水加工上部P輪上部P輪上部P輪防水加工ストッパー付
仕様2上部P輪底部ベニヤ板底部ベニヤ板底部P輪上部鉄輪型押

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト