17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

底板付電工用バケツ

底板付電工用バケツ

通常単価(税別)
3,5323,844特別価格
税込単価
3,8854,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

底板にベニヤを使用し、底鋲付で園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利なバケツ。 【特長】・大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 材質
    9号帆布・(持ち手)PPテープ
  • 仕様1
    上部P輪
  • 仕様2
    底部ベニヤ板
  • 仕様3
    底鋲付
  • 特長1
    縫製物なので水を溜めてのご使用はできません。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

底鋲付の帆布バケツ

製品仕様

仕様

  • 材質:9号帆布、持手・PPテープ
  • 底部:ベニヤ板
  • 上部:P輪 ※P輪=プラスチック
KB-20-24 W サイズ:φ240(直径240mm)・全長315mm

KB-20-24 W
サイズ:φ240(直径240mm)・全長315mm

KB-20-27 W サイズ:φ270(直径270mm)・全長315mm

KB-20-27 W
サイズ:φ270(直径270mm)・全長315mm

注意・禁止事項

  • 縫製物ですので水を貯めてのご使用はできません。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
240Φ・全長315
1個
5個
270Φ・全長315
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,532
( 3,885 )
4日目
3,8443,728
( 4,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

底板にベニヤを使用し、底鋲付で園芸・農作業用品の収納、釣りやレジャーに大変便利なバケツ。 
【特長】
・大工道具、作業工具、電動工具等の収納に最適。
【用途】
・作業工具の収納や持ち運びに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

底板付電工用バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底板付電工用バケツ
底板付バケツ
底板付バケツ(防水加工)
電工用バケツ
大型電工用バケツ
ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用(ストッパー付)
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格3,532-3,579 -3,579 -3,907 -17,443 -1,977
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目5日目〜4日目4日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダー
材質9号帆布・(持ち手)PPテープ9号帆布・(持ち手)PPテープ10号防水加工帆布・(持ち手)麻ロープ6号帆布・(持ち手)麻ロープ6号防水加工帆布・(持ち手)ナイロンベルト牛ヌメ皮
仕様1上部P輪上部P輪防水加工上部P輪防水加工ストッパー付
仕様2底部ベニヤ板底部ベニヤ板上部P輪底部P輪上部鉄輪型押

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング