17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

通常単価(税別)
3,280
税込単価
3,608
通常出荷日:4日目~8日目

人間工学に基づいた腰痛対策補助・通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止め付スーパーサポートベルト【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • サイズ (mm)
    長700×幅125
  • 材質
    ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
  • 仕様
    左右2ヶ所Dカン付
  • 特長1
    ベルト通し2ヶ所がスライド移動
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSB-100 BK

 

SSB-100 BU

 

SSB-100 N

SSB-100 BK

 

SSB-100 BU

 

SSB-100 N

究極のベルトがさらに進化したSSB-100 スーパーサポートベルト

仕様

  • 材質:ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
  • サイズ:全長700・幅125mm
  • ベルト通し2ヶ所がスライド移動し、左右2ヶ所にDカン付
SSB-100-BK ブラック

SSB-100-BK ブラック。

SSB-100-BU ブルー

SSB-100-BU ブルー。

SSB-100-N ネイビー

SSB-100-N ネイビー。

通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止め採用。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できる。

通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止め採用。
装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できる。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
1本
1個
1本
5個
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
8日目
3,280
( 3,608 )
4日目
3,280
( 3,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいた腰痛対策補助・通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止め付スーパーサポートベルト
【特長】
・ベルト通し2ヶ所がスライド移動し、左右2ヶ所にDカン付
・装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。
・制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減。
・蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地。ズレにくい特殊ラバー生地。
【用途】
・腰袋を付けての作業時の腰への負担を軽減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーサポートベルト SSB-100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ
ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト
強力型胴当てベルト
ナイロンスライドバックルベルト
カラーソフトベルト ワンタッチタイプ
サポートベルト SNB-100DXシリーズ
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格3,2801,464 -4,8891,909 -2,447 -5,959
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
サイズ(mm)長700×幅125-長670×幅90長1260×幅48-長700×幅130
材質ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタンポリプロピレンナイロンナイロン(ベルト)P.P樹脂加工ベルト・840Dナイロン地:(クッション)発泡ポリエチレンポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
仕様左右2ヶ所Dカン付対応ウェスト幅:65~130cm--胴回り110cmまで対応-
特長1ベルト通し2ヶ所がスライド移動スライド式で長さを調節可能クッション材にフェルトを使用腰にフィットし、ベルトとしての使用感は抜群です。ベルトの長さ調整部に、便利なキーホルダーが付いています(二重リング1ヶ付)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング