17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HR45N 硬さ基準片

通常単価(税別)
14,898
税込単価
16,388
通常出荷日:7日目

硬度計のチェックにに使用します。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。標準呼び硬さ:23〜43

詳細を確認
  • 硬さ種別
    HR45N
  • 呼び硬さ範囲
    ±1
  • 測定点数 (n)
    10(5X2)
  • パラツキ許容値
    0.6
  • 形状
    Φ64X15
  • 材質
    SK85
  • 測定面の仕上げ
    パフ仕上げ
  • 準拠規格
    JIS B 7730
  • 硬さ種別
    HR45N
  • 特長
    硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。ショア基準片は反発硬度を厳正に現出します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 標準呼び硬さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

標準呼び硬さ

最小発注数量
23
1個
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,898
( 16,388 )
7日目
14,898
( 16,388 )
7日目

詳細情報

基本情報

硬度計のチェックにに使用します。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
標準呼び硬さ:23〜43

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR45N 硬さ基準片のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HR45N 硬さ基準片
HR15N 硬さ基準片
HR30N 硬さ基準片
HR15TS 硬さ基準片
HR30TS 硬さ基準片
HRA 硬さ基準片
メーカー山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社山本科学工具研究社
通常価格14,89814,89814,89814,89814,89814,898 -
通常出荷日7日目3日目〜7日目7日目7日目3日目〜
硬さ種別HR45NHR15NHR30NHR15TSHR30TSHRA
呼び硬さ範囲±1±1±1±2±2±1
測定点数(n)10(5X2)10(5X2)10(5X2)10(5X2)10(5X2)10(5X2)
パラツキ許容値0.60.60.61.01.00.3
形状Φ64X15Φ64X15Φ64X15Φ64X10Φ64X10Φ64X15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬さ基準片カテゴリの売れ筋ランキング